(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方圧え型トグルクランプ No.42K

下方圧え型トグルクランプ No.42K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,397円
税込単価
2,637円

使いやすいサイズが好評な定番のトグルクランプ。【特長】・定番商品であるトグルク...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 NO.42Kの外形図

製品仕様

外観図

下方圧え型トグルクランプ No.42K 外観図

仕様

  • 質量:355g
  • 締圧力:1.5kN(150kgf)
  • 使用に必要な高さ:165mm
  • 使用に必要な長さ:175mm
  • 使用に必要な幅:30mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:ストレースベース
  • アーム角度:94°
  • ハンドル角度:54°
  • 付属品:M8x50スピンドル1本 ナット2個  座金2枚
  • 表面処理:三価クロムメッキ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.42K

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすいサイズが好評な定番のトグルクランプ。
【特長】
・定番商品であるトグルクランプ 42Aの取り付け面が縦型となったモデル。
・台座などを用いて高さのある場所から固定したい場合には、取り付け台座の用意が不要。
・イケールなどに挟み込んで設置が可能。
・クランプ時ハンドル縦型。
【用途】
・自動車用の検査治具を始め、各種治具に最適。

カタログ

 

NO.42Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方圧え型トグルクランプ No.42Kの型番NO.42Kのページです。
型番NO.42Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方圧え型トグルクランプ No.42K

下方圧え型トグルクランプ No.42K

    下方押さえ型クランプ No.42K-2S(ハンドル縦型)

    下方押さえ型クランプ No.42K-2S(ハンドル縦型)

      下方圧え型トグルクランプ No.40K

      下方圧え型トグルクランプ No.40K

        下方押さえ型クランプ No.40K-2S(ハンドル縦型)

        下方押さえ型クランプ No.40K-2S(ハンドル縦型)

          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

            下方押さえ型クランプ No.42A-2S

            下方押さえ型クランプ No.42A-2S

              下方押さえ型クランプ No.40A-2S

              下方押さえ型クランプ No.40A-2S

                下方押さえ型クランプ No.X14(ハンドル縦型)

                下方押さえ型クランプ No.X14(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

                  下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

                    トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力3332N

                    トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力3332N

                      下方押さえ型クランプ No.HV450

                      下方押さえ型クランプ No.HV450

                        下方押さえ型クランプ No.HV550(ハンドル縦型)

                        下方押さえ型クランプ No.HV550(ハンドル縦型)

                          下方押さえ型クランプ No.X17(ハンドル縦型)

                          下方押さえ型クランプ No.X17(ハンドル縦型)

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ ミスミ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 2,397円 4,866円 1,914円 3,837円 1,917円 5,264円 3,837円 7,174円 2,488円 2,070円 2,497円 3,038円 7,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 ストレートベース ストレートベース ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース ストレートベース
                            クランプボルトサイズ M8 M8 M6 M6 M6 M8 M6 M10 M8 M10 M8 M10 M10
                            締圧力(N) 1500 1500 1000 1000 1000 1500 1000 3500 1500 3332 2250 3400 3500
                            本体材質 スチール ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス ステンレス スチール スチール SS400 スチール スチール スチール(SPCC)

                            下方圧え型トグルクランプ No.42Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締圧力とは何ですか?
                            A
                            クランプ方向に対し逆の方向から力を加えられた際に固定状態を保持する力のことです。
                            また記載の締圧力は最大値となっておりますためお客様のご使用状況により変化します。
                            Q 周辺が高温になります。高温での使用は可能ですか?
                            A
                            グリップ・ゴム付きボルト以外の部品は金属なので原則使用に問題はございません。
                            ただし、熱膨張による部品同士のクリアランスの減少や、及び潤滑油の抜け落ちにより動作が硬くなる可能性はございます。高温下でのご使用の際はご了承ください。
                            またグリップを外してのご使用の際は怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました