(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)

下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,736円
税込単価
5,210円

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.41Eの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.41E イメージ

仕様

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:41E
  • 質量:810g
  • 締圧力:3.0kN(300kgf)
  • 使用に必要な高さ:210mm
  • 使用に必要な長さ:240mm
  • 使用に必要な幅:78mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:110°
  • ハンドル角度:53°
  • 表面処理:ニッケル

付属品

  • M10×65スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.41E

10

1個

4,736( 5,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、3.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.41Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)の型番NO.41Eのページです。
型番NO.41Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)

下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)

    下方押さえ型クランプ No.44B

    下方押さえ型クランプ No.44B

      下方押さえ型クランプ No.41K(ハンドル縦型)

      下方押さえ型クランプ No.41K(ハンドル縦型)

        下方押さえ型クランプ No.41B-M

        下方押さえ型クランプ No.41B-M

          下方押さえ型クランプ No.41B-S

          下方押さえ型クランプ No.41B-S

            下方押さえ型クランプ No.X12(ハンドル縦型)

            下方押さえ型クランプ No.X12(ハンドル縦型)

              下方押さえ型クランプ No.41BS-S(ハンドル縦型)

              下方押さえ型クランプ No.41BS-S(ハンドル縦型)

                下方押さえ型クランプ No.X15

                下方押さえ型クランプ No.X15

                  下方押さえ型クランプ No.41BS-M(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ No.41BS-M(ハンドル縦型)

                    下方押さえ型クランプ No.44A(ハンドル縦型)

                    下方押さえ型クランプ No.44A(ハンドル縦型)

                      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース)  GH-101-DL

                      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-DL

                        トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(フランジベース)  GH-10249

                        トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-10249

                          下方押さえ型クランプ No.41F(ハンドル縦型)

                          下方押さえ型クランプ No.41F(ハンドル縦型)

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ
                            通常価格 4,736円 3,734円 5,124円 5,305円 4,689円 4,607円 3,049円 5,401円 5,739円 3,734円 1,143円 3,387円 5,644円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース サイドベース
                            クランプボルトサイズ M10 M10 M10 M10 M6 M8 M6 M8 M10 M10 5/16 1/2 M10
                            締圧力(N) 3000 3500 3000 3000 2000 2000 2000 2000 3000 2800 1800 4500 3000
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SS400 SS400 スチール

                            下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品のクランプ部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/28
                            当社で製作した製品台車のクランプ部分に使用しました。使い勝手もよく、取付も簡単でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スピンドルなど単品で購入できますか?
                            A
                            スピンドルセットでご購入頂けます。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました