(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ(ハンドル横型) セルフロッククランプ No.38RK-S

下方押さえ型クランプ(ハンドル横型) セルフロッククランプ No.38RK-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,629円
税込単価
2,892円

セルフロック付の下方押え型トグルクランプ。【特長】・トグルクランプの特性を活か...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ(ハンドル横型) セルフロッククランプ NO.38RK-Sの寸法図

※メーカーカタログと一部寸法が異なりますがこちらが正しい内容です。メーカーカタログは修正中となります。ご不便をおかけし申し訳ございません。

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ(ハンドル横型) セルフロッククランプ NO.38RK-S イメージ

仕様

誤作動防止、作業の標準化や、撹拌機やコンベアなどの振動の有る箇所に最適。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:38RKS
  • 質量:310g
  • 締圧力:2.5kN(250kgf)
  • 使用に必要な長さ:208mm
  • 使用に必要な幅:48mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:72°
  • ハンドル角度:70°
  • 表面処理:ニッケル

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.38RK-S

10

1個

2,629( 2,892円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

セルフロック付の下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、2.5kNの力で固定可能。
・セルフロック機構で誤動作防止。
・バーを握ればロック解除。
【用途】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

Loading...

NO.38RK-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ(ハンドル横型) セルフロッククランプ No.38RK-Sの型番NO.38RK-Sのページです。
型番NO.38RK-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ(ハンドル横型) セルフロッククランプ No.38RK-S

下方押さえ型クランプ(ハンドル横型) セルフロッククランプ No.38RK-S

    下方押さえ型クランプ No.41C

    下方押さえ型クランプ No.41C

      下方押さえ型クランプ No.HH550

      下方押さえ型クランプ No.HH550

        下方押さえ型クランプ No.01(ハンドル横型)

        下方押さえ型クランプ No.01(ハンドル横型)

          下方押さえ型クランプ No.38D

          下方押さえ型クランプ No.38D

            トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力196N

            トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力196N

              トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(フランジベース)  GH-20100

              トグルクランプ -水平型- 主軸固定アーム(フランジベース) GH-20100

                下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)

                下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)

                  下方押さえ型クランプ No.38B-L

                  下方押さえ型クランプ No.38B-L

                    トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-BS

                    トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-BS

                      トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N

                      トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N

                        トグルクランプ-ハンドル横型 THL-45-B

                        トグルクランプ-ハンドル横型 THL-45-B

                          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

                          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ フレックラム カクタ
                            通常価格 2,629円 4,392円 2,798円 1,660円 5,122円 680円 613円 3,846円 2,844円 732円 810円 892円 1,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 31日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース 側面フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M6 M12 M8 M4 M10 M4 M4 M8 M8 1/4 M6 M6 M4
                            締圧力(N) 2500 3500 3400 200 5000 196 200 2800 2800 900 882 500 300
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール SS400 SS400 スチール スチール SS400 - スチール スチール

                            下方押さえ型クランプ(ハンドル横型) セルフロッククランプ No.38RK-Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            加工治具用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/21
                            機械加工用の治具作製のため購入。
                            切削加工の押えとして使用しました。
                            商品説明にCAD図や押えトルクなど記載があり選びやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スピンドルなど単品で購入できますか?
                            A
                            スピンドルセットでご購入頂けます。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました