(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ No.38P-Sハンドル横型

下方押さえ型クランプ No.38P-Sハンドル横型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,264円
税込単価
3,590円

側面取付の下方押え型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定に。...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.38P-Sの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.38P-S イメージ

仕様

開口レバー付き、側面取付型。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:38PS
  • 質量:430g
  • 締圧力:2.8kN(280kgf)
  • 使用に必要な高さ:230mm
  • 使用に必要な長さ:221mm
  • 使用に必要な幅:52mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:側面取付
  • アーム角度:90°
  • ハンドル角度:90°
  • 表面処理:ニッケル

付属品

  • M6×40スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.38P-S

10

1個

3,264( 3,590円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

側面取付の下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、2.8kNの力で固定可能。
・バーを握ることで軽い力でアンクランプ。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.38P-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.38P-Sハンドル横型の型番NO.38P-Sのページです。
型番NO.38P-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ No.38P-Sハンドル横型

下方押さえ型クランプ No.38P-Sハンドル横型

    トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-C

    トグルクランプ -水平型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-201-C

      トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-25383

      トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-25383

        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-200-W

        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-200-W

          下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0

          下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル ISK-38KL0

            トグルクランプ -水平型- 先端スリット(フランジベース)  GH-25382

            トグルクランプ -水平型- 先端スリット(フランジベース) GH-25382

              下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD

              下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDB/TDD

                トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース)  GH-204-GBL

                トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-204-GBL

                  トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-21383

                  トグルクランプ -水平型- スリットアーム(側面フランジベース) GH-21383

                    トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-G

                    トグルクランプ -水平型- スリットアーム(ダクタイル鋳鉄ベース) GH-204-G

                      下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

                      下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC

                        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-21384

                        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21384

                          下方押さえ型クランプ No.38K-S(ハンドル横型)

                          下方押さえ型クランプ No.38K-S(ハンドル横型)

                            メーカー カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ
                            通常価格 3,264円 600円 1,315円 1,224円 2,765円 995円 1,429円 2,446円 1,002円 3,094円 1,664円 1,855円 3,029円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 サイドベース フランジベース 側面フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース - フランジベース 側面フランジベース ハイベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M6 1/4 M8 3/8 M10 M8 - 1/2 M6 1/2 - M10 M6
                            締圧力(N) 2800 1000 2800 4000 3000 2800 - 6300 2500 6360 - 5000 2800
                            本体材質 スチール SS400 SS400 SS400 スチール SS400 - SS400 SS400 SS400 スチール SS400 スチール

                            下方押さえ型クランプ No.38P-Sハンドル横型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました