(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
横押型クランプ No.02
  • 数量スライド割引

横押型クランプ No.02 (レビュー)

通常価格(税別)
2,631円
税込価格
2,894円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:30mm。
・トグルクランプの特性を活かし、2.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

横押型クランプ No.02のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の挿入に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/01/22
    樹脂成型品に金属のパーツを挿入する設備を作製しました。
    人の力で挿入するには硬く、作業者に負担がかかっていました。
    このクランプを使うことでストレス無く部品の挿入作業が行える
    ようになり作業性が上がりました。
    また、いくつか並べて使うとクランプ自体の個体差なのか、
    若干硬いものもありました。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の作成
    評価 5.0満足度:5.02016/11/05
    在庫が有るため、注文書翌日発送、翌々日到着と短納期で対応いして頂き非常に助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    圧入治具
    評価 4.0満足度:4.02020/03/18
    いつも圧入治具のプレス部分に使用しています。
    圧入治具を制作する場合、大抵はトグルクランプでハンドプレスの代用ができます。
    高価なハンドプレスと比較し、こちらは安くて納期も早いので大変助かります。
    買ってよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    さすがの強力さです。
    評価 5.0満足度:5.02019/09/24
    横から強烈な力を加えたい治具を作成しましたが、これならばっちりです。
    軸もがたつきが無く、満足の出来でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.02

横押型クランプ No.02

    横押型クランプ No.02BU

    横押型クランプ No.02BU

      横押型クランプ No.50A

      横押型クランプ No.50A

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

          トグルクランプ 横押型 TPPL-30

          トグルクランプ 横押型 TPPL-30

            横押型クランプ No.SL100

            横押型クランプ No.SL100

              横押し型トグルクランプ ISK-020

              横押し型トグルクランプ ISK-020

                横押し型トグルクランプ ISK-51BS0

                横押し型トグルクランプ ISK-51BS0

                  横押型クランプ No.51B-S

                  横押型クランプ No.51B-S

                    トグルクランプ-ストロークスムーズタイプ-

                    トグルクランプ-ストロークスムーズタイプ-

                      横押型クランプ No.SL200

                      横押型クランプ No.SL200

                        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

                        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

                          横押型クランプ No.51B-M

                          横押型クランプ No.51B-M

                            メーカー カクタ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) フレックラム カクタ 育良精機製作所 育良精機製作所 カクタ ミスミ カクタ ミスミ カクタ
                            通常価格 2,631円 3,789円 2,762円 1,376円 1,097円 3,440円 2,414円 1,953円 3,889円 2,010円 4,489円 2,590円 5,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M8 M10 M10 M8 M8 M8 M10 M10 M8 M10 M8 M12
                            締圧力(N) 2000 2000 2000 2000 1760 2200 1800 1600 1600 1960 3800 3000 3000
                            本体材質 スチール スチール(SPCC) スチール SS400 スチール スチール スチール スチール スチール SS400 スチール SS400 スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。