(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEGAサンブレーホース(両端専用継手付)

MEGAサンブレーホース(両端専用継手付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,657円 ~ 39,625円
税込価格
9,523円 ~ 43,588円

ホワイトライン入りでデザイン一新!高弾性樹脂使用でラバーライクな感触。流体の目...

詳細情報を確認する

  • 流体:
    水 / 油
  • 使用金具:
    両側
  • 金具種類:
    ネジタイプ(PT)
  • ホース内層材質:
    軟質ポリ塩化ビニール
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1.0
  • 外層色:
    透明
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(巻):
    1
  • 発注単位(巻):
    1

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径 d
ホース長さ(m)
両端ねじサイズ
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
48
18
12
10
R1/4
4920048542637
446-6764
2.05

1個

8,657( 9,523円 )

4日目

48
18
12
20
R1/4
4920048542644
446-6772
3.85

1個

12,590( 13,849円 )

1日目

48
18
12
30
R1/4
4920048542651
446-6781
5.65

1個

16,271( 17,898円 )

1日目

60
22
15
10
R1/4
4920048542668
446-6799
2.88

1個

14,278( 15,706円 )

1日目

60
22
15
20
R1/4
4920048542675
446-6802
5.48

1個

16,272( 17,899円 )

1日目

60
22
15
30
R1/4
4920048542682
446-6811
8.08

1個

21,780( 23,958円 )

1日目

76
26
19
10
R3/4
4920048542699
446-6829
3.67

1個

14,957( 16,453円 )

1日目

76
26
19
20
R3/4
4920048542705
446-6837
6.87

1個

21,779( 23,957円 )

1日目

76
26
19
30
R3/4
4920048542712
446-6845
10.07

1個

28,341( 31,175円 )

1日目

100
33
25
10
R1
4920048542729
446-6853
4.28

1個

22,678( 24,946円 )

1日目

100
33
25
20
R1
4920048542736
446-6861
9.88

1個

29,645( 32,610円 )

1日目

100
33
25
30
R1
4920048542743
446-6870
14.48

1個

39,625( 43,588円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトライン入りでデザイン一新!高弾性樹脂使用でラバーライクな感触。流体の目視確認が容易です。
【特長】
・専用継手付きMEGAサンブレーホースです。
・絶対の安心感、漏れない、抜けない、外れない。
・高弾性樹脂を使用。
・流体確認が容易。
【用途】
・工場・機械の給排水、土木・建築現場での給排水。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEGAサンブレーホース(両端専用継手付)

MEGAサンブレーホース(両端専用継手付)

    エアーダクトホース

    エアーダクトホース

      TACクリーンS

      TACクリーンS

        エクレマーサクションCT型

        エクレマーサクションCT型

          TAC SD-AS食品

          TAC SD-AS食品

            サクションホ-スCT型

            サクションホ-スCT型

              TAC SD-C

              TAC SD-C

                TACクリーンW

                TACクリーンW

                  ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

                  ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

                    E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

                    E-PDB(補強糸入りタイプ) 柔軟フッ素ホース

                      メーカー 十川産業 プラス・テク 東拓工業 プラス・テク 東拓工業 プラス・テク 東拓工業 東拓工業 八興 八興
                      通常価格 8,657円 38,723円 - 60,660円 - 21,713円 - - 110,572円 169,714円
                      通常出荷日 1日目~   4日目~   5日目   4日目~   6日目   4日目~   6日目~   5日目   3日目   7日目  
                      流体 水 / 油 粉体 / Air 水 / 薬品 / 粉体 / 食品 粉体 / 食品 水 / 薬品 / 粉体 - 薬品 / 食品 / 油
                      使用金具 両側 なし なし なし なし なし なし なし - -
                      金具種類 ネジタイプ(PT) - - - - - - - - -
                      ホース内層材質 軟質ポリ塩化ビニール PVC 軟質・硬質PVC PVC 食品用硬質・特殊静電気防止食品用軟質PVC PVC 軟質・硬質PVC 軟質・硬質PVC - 2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
                      使用温度範囲(℃) -5::60 -20::60 - -20::60 - -20::60 - - - -20::80

                      MEGAサンブレーホース(両端専用継手付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました