(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DGV-02S
ゲージダンパ ユアツキキ

ゲージダンパ DGV-02S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,395円
税込単価
7,035円

【特長】・圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿...

詳細情報を確認する

型番

DGV-02S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DGV-02S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続配管径
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGV-02S

Rc(R)1/4
353-0531
10

1個

6,395( 7,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。

DGV-02Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲージダンパの型番DGV-02Sのページです。
型番DGV-02Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージダンパ

ゲージダンパ

    QUICK-TEST 圧力計直結コネクター

    QUICK-TEST 圧力計直結コネクター

      QUICK-TEST 圧力計コネクター

      QUICK-TEST 圧力計コネクター

        QUICK-TEST グリセリン圧力計

        QUICK-TEST グリセリン圧力計

          真空配管用継手 センターリング-アウター付-

          真空配管用継手 センターリング-アウター付-

            真空配管用継手 レデューサ

            真空配管用継手 レデューサ

              真空配管用継手 NWブラインドフランジ

              真空配管用継手 NWブラインドフランジ

                真空配管用継手 エルボ

                真空配管用継手 エルボ

                  真空配管用継手 オネジアダプタ

                  真空配管用継手 オネジアダプタ

                    ミニチュアワンタッチ継手 ユニオンワイ

                    ミニチュアワンタッチ継手 ユニオンワイ

                      サニタリー変換継手 くい込み継手タイプ

                      サニタリー変換継手 くい込み継手タイプ

                        ミニチュアワンタッチ継手 ユニオンティー

                        ミニチュアワンタッチ継手 ユニオンティー

                          ミニチュアワンタッチ継手 エルボ

                          ミニチュアワンタッチ継手 エルボ

                            メーカー ダイキン工業(油圧機器) オーツカ オーツカ オーツカ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,968円 6,926円 5,896円 8,190円 1,690円 4,270円 850円 5,570円 3,380円 350円 8,900円 330円 240円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 圧力計用ダンパー コネクタ コネクタ 圧力計本体 - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 14 - - - - - - - - - - - -
                            発注単位 1個 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1個 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 - - - - - - - - - - - -

                            ゲージダンパのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            油圧計のダンパーとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            流量が多い機器には、必ず必要です。ダンパを付けないと油圧計が破損し油漏れにつながります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DGV-03S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続配管径 トラスココード

                            5,968円

                            ( 6,565円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10Rc(R)3/8353-0540

                            油圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました