(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロットリリーフ弁

パイロットリリーフ弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,991円 ~ 101,344円
税込価格
85,790円 ~ 111,478円

【特長】・リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピスト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リリーフ弁
  • 圧力計取付口呼び径:
    1/4B(8A)
  • 最大流量(L/min):
    1
  • 接続方式:
    ガスケット取付形
  • 質量(g):
    1.8

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
圧力調整範囲Mpa{kgf/cm2}
形状
発注コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~3.5{~35}
直動形
364-8761

1個

87,957( 96,753円 )

1日目

~3.5{~35}
バネバランス形
364-8770

1個

87,869( 96,656円 )

1日目

~7 {~70}
直動形
364-8788

1個

87,869( 96,656円 )

1日目

~7 {~70}
バネバランス形
364-8796

1個

87,871( 96,658円 )

1日目

~16 {~160}
直動形
364-8800

1個

87,869( 96,656円 )

1日目

~16 {~160}
バネバランス形
364-8818

1個

101,344( 111,478円 )

1日目

~25 {~250}
直動形
364-8826

1個

87,871( 96,658円 )

1日目

~25 {~250}
バネバランス形
364-8834

1個

77,991( 85,790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットリリーフ弁

パイロットリリーフ弁

    リリーフバルブ Rタイプ

    リリーフバルブ Rタイプ

      リモートコントロールリリーフバルブ

      リモートコントロールリリーフバルブ

        02シリーズスタック形 リリーフ弁

        02シリーズスタック形 リリーフ弁

          直動形リリーフ弁 Sシリーズ

          直動形リリーフ弁 Sシリーズ

            ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

            ダイレクトリリーフモジュラーバルブ

              真空配管用継手 オネジアダプタ

              真空配管用継手 オネジアダプタ

                真空配管用継手 エルボ

                真空配管用継手 エルボ

                  真空配管用継手 メネジアダプタ

                  真空配管用継手 メネジアダプタ

                    真空配管用継手 レデューサ

                    真空配管用継手 レデューサ

                      真空配管用継手 NWブラインドフランジ

                      真空配管用継手 NWブラインドフランジ

                        サニタリー管用継手 異径フェルール

                        サニタリー管用継手 異径フェルール

                          エア配管用チューブ

                          エア配管用チューブ

                            メーカー ダイキン工業(油圧機器) 不二越 不二越 ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(油圧機器) 不二越 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 77,991円 18,487円 10,530円 20,217円 17,894円 18,869円 3,380円 5,570円 5,240円 4,270円 850円 2,370円 1,660円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 リリーフ弁 - - - - - - -
                            圧力計取付口呼び径 1/4B(8A) 3/8 1/4 1/4B(8A) 3/8B(10A) 1/8 - - - - - - -
                            最大流量(L/min) 1 80 2 40 30 20 - - - - - - -
                            接続方式 ガスケット取付形 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1.8 - - - - - - - - - - - -

                            パイロットリリーフ弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました