ストレートベースの下方押え型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの...
ストレートベースモデル。
付属品
製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。
Loading...
ストレートベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、2.0kNの力で固定可能。
・クランプ時ハンドル縦型。
・カムクランプ。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。
Loading...
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12412
通常価格(税別): 1,167円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12421
通常価格(税別): 1,055円
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
NO.X15で型番確定
下方押さえ型クランプ No.X15の型番NO.X15のページです。
型番NO.X15に関する仕様情報を記載しております。