(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T46004
バルブ開閉表示板取付金具(ボールチェーン)【5~50個入り】 バルブカイヘイバントリツケヨウカナグ

バルブ開閉表示板取付金具(ボールチェーン) T46004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,634円
税込単価
3,997円

【特長】・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。【用途】・バルブ表示板の...

詳細情報を確認する

型番

T46004 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T46004 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類材質長さ
T86008ボールチェーンステンレス400mm
T86007ボールチェーンステンレス300mm
T86006ボールチェーンステンレス200mm
T46004ボールチェーン真鍮200mm

型番リスト

型番
材質
長さ(mm)
入数
JANコード
トラスココード
径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T46004

[銅] 真鍮
200
50本
4989999035292
374-7531
3.0
205

1パック

50個入り

3,634( 3,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。

T46004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉表示板取付金具(ボールチェーン)の型番T46004のページです。
型番T46004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉表示板取付金具(ボールチェーン)

バルブ開閉表示板取付金具(ボールチェーン)

    サッシュ ステンレス

    サッシュ ステンレス

      サッシュ リール巻チェイン 鉄

      サッシュ リール巻チェイン 鉄

        サッシュ 真ちゅう

        サッシュ 真ちゅう

          サッシュ リール巻チェイン ステンレス

          サッシュ リール巻チェイン ステンレス

            サッシュ 鉄

            サッシュ 鉄

              サッシュ リール巻チェイン 真ちゅう

              サッシュ リール巻チェイン 真ちゅう

                ボールチェーン(ステンレス製)

                ボールチェーン(ステンレス製)

                  ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう

                  ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう

                    チェーンホルダ金具(着脱用・ステンレス製)

                    チェーンホルダ金具(着脱用・ステンレス製)

                      メーカー トラスコ中山 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン トラスコ中山 ニッサチェイン トラスコ中山
                      通常価格 375円 14,550円 4,236円 6,895円 8,754円 6,755円 4,126円 686円 15,443円 540円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目~   5日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  
                      種類 ボールチェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン ボールチェーン チェーン チェーン金具
                      発注単位 1組 - - - - - - 1本 - -

                      バルブ開閉表示板取付金具(ボールチェーン)のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                      表示板取り付けで使っています
                      評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                      バルブ開閉表示板取り付けの際に使用しています。ミスミを検索して出てきたので購入しました。長さ的にもちょうど良く、切れてしまったりというようなトラブルもないので支障はありません。特に問題なく使用しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      表示板取付け
                      評価 5.0満足度:5.02018/08/30
                      今までは長いボールチェーンを切って繋いで、と手間をかけていました。
                      こちらは完成品なので当然やや割高となりますが、手間を考えると断然楽になり重宝しております。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      T86003
                      T86007
                      T86008
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      材質 長さ
                      (mm)
                      入数 JANコード トラスココード
                      (mm)
                      質量
                      (g)

                      375円

                      ( 413円 )

                      5個入り

                      1パック -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      [銅] 真鍮2005本4989999035285374-75223.021

                      875円

                      ( 963円 )

                      5個入り

                      1パック -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      [ステンレス] ステンレス3005本4989999203134415-59982.316

                      1,174円

                      ( 1,291円 )

                      5個入り

                      1パック -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      [ステンレス] ステンレス4005本4989999203141415-60052.321

                      チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました