(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りフック(ステンレス製)

吊りフック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
661円 ~ 3,384円
税込価格
727円 ~ 3,722円

【特長】・ステンレス製なので耐食性に優れています。【用途】・壁面・床面・柱など...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フック
  • 仕様:
    カットアンカー付
  • 材質:
    SUS304
  • 発注単位:
    1セット
  • 入数:
    1セット

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図


 
 材質  フック ステンレス(SUS304)
 座金
 カットアンカー 鉄

規格表

単位:mm

型番DLL1BWSATねじ径ドリル径重量
(g)/1個
種類使用荷重
M(並目)ピッチ
TTF55.551±13912±0.82010+112261.01133フック0.18kN
-0.5
TTF6681±17212±1.53215+120261.01153フック0.20kN
-0.5
TTF7794±27915±1.53215+122281.2512.578フック0.49kN
-0.5
TTF99112±290±222±1.53217+1.5222101.514.5150フック1.18kN
-0.8
TTF1212136±2114±222±1.537±120+1.5222121.7518256フック1.96kN
-0.8
※座金、カットアンカーが1個付属します。

型番リスト

型番
ねじ径
線径(mm)
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
5.5
4989999037845
380-4160
0.18
33

1個

661( 727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
6
4989999037852
380-4178
0.2
53

1個

1,005( 1,106円 )

1日目

M8
7
4989999037869
380-4186
0.49
78

1個

1,329( 1,462円 )

1日目

M10
9
4989999037876
380-4194
1.18
150

1個

2,058( 2,264円 )

1日目

M12
12
4989999037838
380-4151
1.96
256

1個

3,384( 3,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので耐食性に優れています。
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊りフック(ステンレス製)

吊りフック(ステンレス製)

    ステンレス 吊りフック(カットアンカー付)

    ステンレス 吊りフック(カットアンカー付)

      ボルトフック EHBタイプ

      ボルトフック EHBタイプ

        ボルトフック カットアンカー付

        ボルトフック カットアンカー付

          水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ40mm

          水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ40mm

            水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ33mm

            水本 ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)フックの長さ33mm

              ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)

              ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)

                ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16

                ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16

                  ボルトフック(ステンレス製)

                  ボルトフック(ステンレス製)

                    アクセサリースナップ

                    アクセサリースナップ

                      メーカー トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ 丸喜金属本社 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ トラスコ中山 ニッサチェイン
                      通常価格 661円 1,580円 768円 1,672円 768円 508円 1,297円 2,582円 1,423円 192円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   4日目  
                      種類 フック フック フック フック - - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック フック スイベル・スナップ
                      仕様 カットアンカー付 - - - - - - - カットアンカー付 -
                      材質 SUS304 - - - - - - - SUS304 -
                      発注単位 1セット - - - - - - - 1セット -
                      入数 1セット - - - - - - - 1セット -

                      吊りフック(ステンレス製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました