(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンフック(ステンレス製)【30個入り】

ピンフック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,238円
税込単価
1,362円

【特長】・手軽にフックを開閉できます。【用途】・脱落防止用の金具として。・チェ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カラビナ・スナップフック
  • カラビナ・スナップフック詳細:
    ロックなし
  • 長さ(mm):
    17
  • 線径(mm):
    1.0
  • 材質:
    SUS304
  • 発注単位:
    1袋
  • 入数:
    30個
  • JANコード:
    4989999285048
  • トラスココード:
    300-9009
  • 使用荷重(kN):
    0.005
  • 質量(g):
    9

型番

TPF1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類カラビナ・スナップフック詳細長さ使用荷重
TPF1カラビナ・スナップフックロックなし17mm0.005kN

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPF1

1パック

30個入り

1,238( 1,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽にフックを開閉できます。
【用途】
・脱落防止用の金具として。
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの細径の端末金具として。

Loading...

TPF1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンフック(ステンレス製)の型番TPF1のページです。
型番TPF1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンフック(ステンレス製)

ピンフック(ステンレス製)

    リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

    リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

      ステンレス ナス型カラビナ (環付)

      ステンレス ナス型カラビナ (環付)

        スナップフック(ステンレス製)

        スナップフック(ステンレス製)

          スプリングフック(スチール製)

          スプリングフック(スチール製)

            リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

            リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

              スイベルスナップ(ステンレス製)

              スイベルスナップ(ステンレス製)

                リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

                リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

                  ワイヤーキャッチ

                  ワイヤーキャッチ

                    吊りフック(ステンレス製)

                    吊りフック(ステンレス製)

                      鉄スプリングフック

                      鉄スプリングフック

                        ターンキャッチ

                        ターンキャッチ

                          ステンレス プチカラビナ(リング付 ロックなし)

                          ステンレス プチカラビナ(リング付 ロックなし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 ハイロジック 水本機械製作所 丸喜金属本社
                            通常価格 1,238円 4,691円 1,839円 1,070円 554円 3,167円 2,428円 1,397円 986円 661円 299円 3,580円 742円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック スイベル・スナップ リングキャッチ ワイヤーキャッチ フック カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック
                            カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし ロックなし ロックあり ロックなし ロックなし - - - - - ロックなし - ロックなし
                            長さ(mm) 17 - - - - 80 - - - - - - -
                            線径(mm) 1.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質 SUS304 SUS304 - SUS304 SS400 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 - - -

                            ピンフック(ステンレス製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            治具落下防止に
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            チェーンにピンフックを取付け、ワークの落下防止に使用。
                            手ごろなのでリピート品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            道具袋の吊りひもに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/26
                            TPF7 を使用しています。バネの力はペンチでつまみたいくらい強いので、頻繁につけ外しする用途には向きません。しかし外れにくいので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました