(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)【1~2個入り】

リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,397円 ~ 3,303円
税込価格
1,537円 ~ 3,633円

【特長】・ナットを回すだけで簡単に開閉できます。【用途】・チェーンなどの端末に...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
線径(mm)
入数
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.5
2.5
2個
4989999273700
274-9718
0.15
8

1パック

2個入り

1,439( 1,583円 )

1日目

一部当日出荷可能

29
3
2個
4989999273717
274-9726
0.29
12

1パック

2個入り

1,696( 1,866円 )

1日目

34
4
2個
4989999273724
274-9734
0.49
22

1パック

2個入り

1,808( 1,989円 )

1日目

一部当日出荷可能

42
5
2個
4989999273731
274-9742
0.78
40

1パック

2個入り

2,208( 2,429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

49.0
6
2個
4989999273748
274-9751
1.47
64

1パック

2個入り

2,437( 2,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

62
8
1個
4989999273755
274-9769
3.43
72

1個

1,397( 1,537円 )

1日目

67.0
9
1個
4989999273762
274-9777
4.90
101

1個

1,829( 2,012円 )

1日目

76
10
1個
4989999273779
274-9785
6.86
139

1個

2,339( 2,573円 )

1日目

85
11
1個
4989999273786
274-9793
7.84
179

1個

3,282( 3,610円 )

1日目

96.0
13
1個
4989999273793
274-9807
9.80
283

1個

3,303( 3,633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
【用途】
・チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

    リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

    リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

      スナップフック(ステンレス製)

      スナップフック(ステンレス製)

        ステンレス リングキャッチ(SUS316)

        ステンレス リングキャッチ(SUS316)

          チェーンキャッチ(CC)

          チェーンキャッチ(CC)

            ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)

            ステンレス プチカラビナ(ハズレ止付)

              ステンレス 三角リングキャッチ

              ステンレス 三角リングキャッチ

                ステンレス プチカラビナ(リング付)

                ステンレス プチカラビナ(リング付)

                  ステンレス プチカラビナ(リング付 ロックなし)

                  ステンレス プチカラビナ(リング付 ロックなし)

                    ステン セイフティーフック

                    ステン セイフティーフック

                      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

                      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

                        ステンレス リングボルト(ミリネジ)

                        ステンレス リングボルト(ミリネジ)

                          スイベルスナップ(ステンレス製)

                          スイベルスナップ(ステンレス製)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ 丸喜金属本社 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 八幡ねじ トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 1,397円 1,075円 1,070円 1,260円 666円 961円 747円 1,430円 742円 678円 4,691円 1,391円 2,428円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   4日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            種類 リングキャッチ リングキャッチ カラビナ・スナップフック - チェーンキャッチ カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック マルカンボルト スイベル・スナップ
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - - - - - - SUS304 - SUS304
                            発注単位 1袋 1個 1袋 - - - - - - - 1個 - 1袋

                            リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)のレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー

                            低評価レビュー

                            チェーン継手
                            評価 2.0満足度:2.02021/11/12
                            寸法表が無い為、外部サイトで確認するのが手間                            

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーン継手
                            評価 2.0満足度:2.02021/11/12
                            寸法表が無い為、外部サイトで確認するのが手間                            

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンとポールのジョイントに
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/08
                            ナットを回すだけなので開閉が簡単です。ナットも角がある回しやすいものを選択しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンのジョイント
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/27
                            チェーンのジョイントに購入しました。
                            満足のいく物でした。今後もリピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/27
                            写真通りの製品で、安定感があり、購入して良かった。またぜひ利用したい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました