(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スナップフック(ステンレス製)
  • 数量スライド割引

スナップフック(ステンレス製)【1~2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,070円 ~ 4,764円
税込価格
1,177円 ~ 5,240円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・リングなし
・スタンダードなスプリングフックです。
・リングあり
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
・連結金具として。

スナップフック(ステンレス製)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備
    評価 3.0満足度:3.02022/02/09
    この商品は、自社の設備に使用しています。同時に購入したダブルリングと併用して、ワイヤを引掛けるための部材になります。この商品は、この用途のためにミスミのカタログの中から選んだもので、機能についての問題等もなく、よかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ホースの吊具部材として
    評価 5.0満足度:5.02019/06/25
    ホースを設置する際、上から吊り下げることがあったため、その吊具としてリングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)、ねじシャックル ステンレス製 使用荷重 0.49~4.90kNと併用しました。カタログを拝見し適当なスペックを見繕って購入しました。特に気になる点などもなく、想定通りに利用でき満足しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップフック(ステンレス製)

スナップフック(ステンレス製)

    リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

    リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

      ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

      ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

        水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm

        水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm

          ステンレス スナップフックB型

          ステンレス スナップフックB型

            水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm

            水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm

              TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)

              TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)

                TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)

                TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)

                  Cリンク HJシリーズ

                  Cリンク HJシリーズ

                    水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径8mm長さ80mm 1個入

                    水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径8mm長さ80mm 1個入

                      水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入

                      水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入

                        リングキャッチ(レギュラータイプ)

                        リングキャッチ(レギュラータイプ)

                          カラビナレスキュー(環付き)

                          カラビナレスキュー(環付き)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ フジワラ
                            通常価格 1,070円 1,397円 910円 776円 567円 804円 18,260円 8,278円 6,130円 1,446円 701円 1,909円 3,232円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   7日目   1日目   5日目   6日目  
                            種類 カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック - - カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック リングキャッチ カラビナ・スナップフック
                            カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし - ロックなし - ロックなし ロックなし - - ロックなし - ロックなし - ロックあり
                            材質 SUS304 SUS304 - - - - - - - - - - -
                            発注単位 1袋 1袋 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。