(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TIP5
アイプレート(ステンレス製) アイプレート

アイプレート(ステンレス製) TIP5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
767円
税込単価
844円

【特長】・4ヵ所を止めるタイプです。【用途】・支柱や壁面などへの取り付けに。

詳細情報を確認する

型番

TIP5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TIP5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類使用荷重線径
TIP6座付き金具・アイプレート0.20kN6mm

型番リスト

型番
線径(mm)
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIP5

5
4989999273328
275-1666
0.15
23

1個

767( 844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ヵ所を止めるタイプです。
【用途】
・支柱や壁面などへの取り付けに。

カタログ

 

Loading...

TIP5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイプレート(ステンレス製)の型番TIP5のページです。
型番TIP5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイプレート(ステンレス製)

アイプレート(ステンレス製)

    ステンレス アイプレート/菱形アイプレート/回転アイプレート

    ステンレス アイプレート/菱形アイプレート/回転アイプレート

      ステンレス オープンアイプレート

      ステンレス オープンアイプレート

        アイプレート IPシリーズ

        アイプレート IPシリーズ

          プレートフック

          プレートフック

            アイプレート“パッドアイ”(ステンレス製)

            アイプレート“パッドアイ”(ステンレス製)

              ステンレス オープンパッドアイ

              ステンレス オープンパッドアイ

                ステンレス SUS304 アイプレート

                ステンレス SUS304 アイプレート

                  ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)

                  ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)

                    水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)

                    水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)

                      オーバルキャッチ

                      オーバルキャッチ

                        スナップフックC型(ステンレス製)

                        スナップフックC型(ステンレス製)

                          メーカー トラスコ中山 アイアイ 水本機械製作所 フジワラ フジワラ トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ トラスコ中山
                          通常価格 767円 582円 832円 589円 656円 591円 820円 420円 490円 555円 968円 1,514円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート アイストラップ 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート リングキャッチ カラビナ・スナップフック
                          材質 SUS304 - - - - SUS304 - - - - - SUS304
                          発注単位 1個 - - - - 1袋 - - - - - 1袋
                          入数 1個 - - - - - - - - - - -

                          アイプレート(ステンレス製)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          天井吊り下げ
                          評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                          強度もあり良かったです。
                          ネジ付きだと、もっとよかったです。 

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TIP6
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          線径
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 使用荷重(kN) 質量(g)

                          996円

                          ( 1,096円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          64989999273335275-16740.235

                          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました