【特長】・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。【用途】・チェー...
型番 | 種類 | カラビナ・スナップフック詳細 | 長さ |
---|---|---|---|
TSCF6 | カラビナ・スナップフック | ダブルフック | 75mm |
TSCF8 | カラビナ・スナップフック | ダブルフック | 99mm |
TSCF10 | カラビナ・スナップフック | ダブルフック | 125mm |
型番 |
長さ(mm) |
線径(mm) |
JANコード |
トラスココード |
使用荷重(kN) |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。