(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枠式ターンバックル

枠式ターンバックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
650円 ~ 2,485円
税込価格
715円 ~ 2,734円

【特長】・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。【用途】・ワ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ターンバックル
  • 表面処理:
    ユニクロメッキ
  • 発注単位:
    1個
  • 入数:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
ねじ径
材質
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
47
5/32
亜鉛ダイカスト
4989999270594
275-8041
0.15
15

1個

650( 715円 )

1日目

77
1/4
亜鉛ダイカスト
4989999270617
275-8067
0.37
68

1個

781( 859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

93
5/16
亜鉛ダイカスト
4989999270624
275-8075
0.58
110

1個

1,208( 1,329円 )

1日目

150
3/8
SS400
4989999270631
275-8083
0.76
280

1個

1,328( 1,461円 )

1日目

198
1/2
SS400
4989999270648
275-8091
1.37
542

1個

1,344( 1,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

244
5/8
SS400
4989999270655
275-8105
2.15
975

1個

2,485( 2,734円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

枠式ターンバックル

枠式ターンバックル

    枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

    枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

      枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

      枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

        ターンバックル(フック)

        ターンバックル(フック)

          ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみ

          ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみ

            ステンレス 枠式ターンバックル プール用

            ステンレス 枠式ターンバックル プール用

              ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

              ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

                ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

                ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

                  スイベルスナップ(ステンレス製)

                  スイベルスナップ(ステンレス製)

                    ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

                    ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

                      トリガースナップ(ステンレス製)

                      トリガースナップ(ステンレス製)

                        リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

                        リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

                          ステンオーフボルト

                          ステンオーフボルト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 ハイロジック
                            通常価格 650円 1,601円 2,479円 1,192円 486円 4,662円 1,021円 1,714円 2,428円 718円 1,620円 3,167円 316円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   2日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目  
                            種類 ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル スイベル・スナップ ターンバックル スイベル・スナップ カラビナ・スナップフック マルカンボルト
                            表面処理 ユニクロメッキ - - - - - - - - - - - -
                            発注単位 1個 1個 1袋 - - - - - 1袋 - 1個 1個 -
                            入数 1個 1個 1個 - - - - - - - 1個 1個 -

                            枠式ターンバックルのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ワイヤーの長さ調整に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/30
                            ワイヤーの端部固定に使用。ワイヤーの長さ調整が可能でとても役立ってます。取付位置の関係でもうひと回り短いサイズのものがあれば、ワイヤーの長さが長く取れて完璧なんだが・・・期待を込めて満足度を1つ減らしました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊金具として
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/22
                            吊棚を製作するために購入しました。
                            しっかりしたつくりで頑丈そうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーの張り調整に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/18
                            特別な知識が不必要で、誰でも使用可能。
                            品質も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました