(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マグネットキャッチ 樹脂製・平型 TSM128/129/130
  • 数量スライド割引

マグネットキャッチ 樹脂製・平型 TSM128/129/130 (レビュー)

通常価格(税別)
157円 ~ 250円
税込価格
173円 ~ 275円
通常出荷日
1日目
【特長】
・薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。

マグネットキャッチ 樹脂製・平型 TSM128/129/130のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    開扉後の保持
    評価 5.0満足度:5.02022/01/01
    スガツネのMC-112とほぼ同形状だが本品はねじ周りだけがくり抜かれた外形になっているという違いがある。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    閉保持用途で使用しました
    評価 4.0満足度:4.02019/09/18
    試作生産設備に付帯のカバー部に対する閉保持用途で使用しました。数ある類似商品の中から設置スペースや吸着力等様々考慮し試しに利用した中で、最も当社製品に適した商品であったため、最終的な採択に至りました。基本的に利用実績に満足度が高い商品に関しては、継続利用するため、この商品に関しても量産以降も購入予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ 樹脂製・平型 TSM128/129/130

マグネットキャッチ 樹脂製・平型 TSM128/129/130

    マグネットキャッチ 樹脂製・埋込型 TSM131

    マグネットキャッチ 樹脂製・埋込型 TSM131

      マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

      マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

        マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

        マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

          マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

          マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

            マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TSM77

            マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TSM77

              マグネットキャッチ アルミ製 TSM40

              マグネットキャッチ アルミ製 TSM40

                マグネットキャッチ アルミ製・埋込型 TSM16

                マグネットキャッチ アルミ製・埋込型 TSM16

                  マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

                  マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

                    マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK

                    マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK

                      マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

                      マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

                        マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A

                        マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A

                          マグネットキャッチ アルミ製 TSM10

                          マグネットキャッチ アルミ製 TSM10

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 157円 161円 120円 457円 1,071円 254円 94円 534円 689円 70円 110円 1,518円 67円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形埋込 二方向取付 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 平行形埋込 平行形面付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 黄銅 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム 黄銅 樹脂 樹脂 アルミニウム アルミニウム

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。