【特長】・シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
型番 | 種類 | マグネット形種類 | マグネット角形取付面 | 吸着板 | 使用環境 | 吸着力 | 全長 | 幅 | 高さ | 取付穴径 D | 本体材質 | 本体表面処理 | 吸着板表面材質 | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM77 | マグネット形 | 角形 | A | あり | 標準 | 40N | 50.5mm | 17.4mm | 13mm | 3.5mm | アルミニウム | なし | スチール | 面付 |
TSM77S | マグネット形 | 角形 | A | あり | 標準 | 80N | 50.5mm | 17.4mm | 13mm | 3.5mm | アルミニウム | なし | スチール | 面付 |
Loading...
【特長】・シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。