(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
110円 ~ 121円
税込価格
121円 ~ 133円

【特長】・シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    35
  • 全長(mm):
    50
  • 幅(mm):
    16
  • 本体材質:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    13.8
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 吸着板:
    あり
  • 取付穴径 D(mm):
    3.5×6.2長穴
  • 吸着板表面材質:
    スチール
  • 使用環境:
    標準
  • 数量(ヶ):
    1
  • 質量(g):
    23

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

TRUSCO マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P:関連画像

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999090956
300-5372

1個

121( 133円 )

1日目

4989999090963
300-5381

1個

110( 121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

    マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TSM77

    マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TSM77

      マグネットキャッチ 樹脂製 TSM10P

      マグネットキャッチ 樹脂製 TSM10P

        マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41

        マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

            マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

            マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

              マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71

              マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71

                マグネットキャッチ PE製 TSM50P

                マグネットキャッチ PE製 TSM50P

                  マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

                  マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

                    マグネットキャッチ アルミ製 TSM10

                    マグネットキャッチ アルミ製 TSM10

                      マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A

                      マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A

                        マグネットキャッチ アルミ製 TSM40

                        マグネットキャッチ アルミ製 TSM40

                          マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

                          マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 110円 254円 52円 52円 457円 689円 77円 79円 1,071円 67円 1,518円 94円 120円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            吸着力(N) 35 - 20 25 68.6 98 35 28 39.2 20 68.6 25 50

                            マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました