(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSM41W
マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41 マグネットキャッチ

マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41 TSM41W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

【特長】・シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    25
  • 全長(mm):
    40
  • 幅(mm):
    19
  • 本体材質:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン(PP)
  • 吸着板:
    あり
  • 取付穴径 D(mm):
    3.6×8長穴
  • 吸着板表面材質:
    スチール
  • 使用環境:
    標準
  • 数量(ヶ):
    1
  • 質量(g):
    16

型番

TSM41W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSM41W の仕様・寸法情報

商品情報

TRUSCO マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41:関連画像

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSM41W

4989999090871
302-0673

1個

75( 83円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

TSM41Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41の型番TSM41Wのページです。
型番TSM41Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41

マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41

    マグネットキャッチ 樹脂製 TSM10P

    マグネットキャッチ 樹脂製 TSM10P

      マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

      マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

        マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71

        マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71

          マグネットキャッチ PE製 TSM50P

          マグネットキャッチ PE製 TSM50P

            マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK

            マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK

              マグネットキャッチ 樹脂製 TSM81

              マグネットキャッチ 樹脂製 TSM81

                マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

                マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

                  マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

                  マグネットキャッチ 樹脂製・縦型横型両用 TSM63PBK

                    マグネットキャッチ アルミ製 TSM10

                    マグネットキャッチ アルミ製 TSM10

                      薄型マグネットキャッチ(横型) C-932

                      薄型マグネットキャッチ(横型) C-932

                        マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM145BK

                        マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM145BK

                          マグネットキャッチ C-161

                          マグネットキャッチ C-161

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造
                            通常価格 52円 52円 110円 77円 79円 70円 112円 1,071円 120円 67円 167円 96円 350円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 平行形埋込 二方向取付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付
                            吸着力(N) 25 20 35 35 28 45 50 39.2 50 20 - 40 -

                            マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSM41BK
                            TSM41BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            52円

                            ( 57円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999090857300-5275

                            53円

                            ( 58円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4989999090864300-5291

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました