(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A

マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,518円 910円
税込単価
1,670円 1,001円

【特長】・ヨークにばねが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力(N):
    68.6
  • 全長(mm):
    87
  • 幅(mm):
    23.5
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • 高さ(mm):
    15.3
  • 本体材質(詳細):
    アルミ合金
  • 吸着板:
    あり
  • 取付穴径 D(mm):
    8×3.5長穴
  • 吸着板表面材質:
    スチール
  • 使用環境:
    標準
  • 色:
    ゴールド
  • 数量(ヶ):
    1
  • JANコード:
    4989999280623
  • トラスココード:
    279-5809
  • 質量(g):
    72

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

TMC11A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMC11A

1個

1,518円

910

( 1,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨークにばねが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

TMC11Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11Aの型番TMC11Aのページです。
型番TMC11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A

マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A

    マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

    マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B

      マグネットキャッチ アルミ製 TSM10

      マグネットキャッチ アルミ製 TSM10

        マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

        マグネットキャッチ 樹脂製・横型 TSM75P

          マグネットキャッチ アルミ製 TSM40

          マグネットキャッチ アルミ製 TSM40

            マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TSM77

            マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TSM77

              マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

              マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

                マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

                  マグネットキャッチ アルミ製・埋込型 TSM16

                  マグネットキャッチ アルミ製・埋込型 TSM16

                    マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71

                    マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71

                      マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41

                      マグネットキャッチ 樹脂製 TSM41

                        マグネットキャッチ 樹脂製 TSM10P

                        マグネットキャッチ 樹脂製 TSM10P

                          マグネットキャッチ 樹脂製・平型 TSM128/129/130

                          マグネットキャッチ 樹脂製・平型 TSM128/129/130

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,518円 1,071円 67円 110円 94円 254円 457円 689円 534円 77円 52円 52円 157円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形埋込 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付
                            吸着力(N) 68.6 39.2 20 35 25 - 68.6 98 - 35 25 20 -

                            マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました