(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMO150S
強力丸落(ステンレス製) カンヌキ

強力丸落(ステンレス製) TMO150S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,430円
税込単価
2,673円

【特長】●ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。●本体および受座のコ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸落し
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • A(mm):
    47
  • B(mm):
    80
  • C(mm):
    12
  • H(mm):
    4.5
  • 仕上げ:
    電解研磨仕上げ・バフ研磨仕上げ
  • 発注単位(組):
    1
  • 付属品:
    木ねじステンレスM3.5×25 8本

型番

TMO150S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TMO150S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

強力丸落(ステンレス製):外形図

 

強力丸落(ステンレス製):関連画像

型番リスト

型番
D(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMO150S

150
4989999287028
300-1776
0.28

1個

2,430( 2,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
●本体および受座のコーナーにはR加工を施しています。

【用途】
●鋼製の門落し・点検口。

カタログ

 

TMO150Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力丸落(ステンレス製)の型番TMO150Sのページです。
型番TMO150Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力丸落(ステンレス製)

強力丸落(ステンレス製)

    W貫抜(ステンレス製)

    W貫抜(ステンレス製)

      強力丸落(スチール製)

      強力丸落(スチール製)

        超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

        超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

          ステンレス超強力丸棒貫抜

          ステンレス超強力丸棒貫抜

            丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

            丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

              SUS強力丸落し

              SUS強力丸落し

                NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 900

                NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 900

                  NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650

                  NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650

                    NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 1200

                    NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 1200

                      丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)

                      丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)

                        ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠 ZL-2401

                        ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠 ZL-2401

                          ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

                          ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 清水 トラスコ中山 杉田エース SOL(清水) SOL(清水) SOL(清水) トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,794円 3,311円 691円 21,766円 11,760円 6,066円 1,363円 28,824円 15,182円 47,810円 5,959円 100,000円 1,497円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   9日目   9日目   9日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 丸落し 貫抜 丸落し 貫抜 貫抜 貫抜 丸落し 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 平面ラッチ 角落し
                            材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス(SUS304) ステンレスSUS-304 ステンレス(SUS304) SUS304 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS304)
                            なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            A(mm) 47 - - 120 - 75 - - - - 75 - -
                            B(mm) 80 - - - - - - - - - - - -

                            強力丸落(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMO100S
                            TMO300S
                            TMO450S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            D
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            1,794円

                            ( 1,973円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1004989999287011300-17680.235

                            2,408円

                            ( 2,649円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3004989999287035300-17840.4

                            3,606円

                            ( 3,967円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4504989999287042300-17920.55

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました