(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMO300K
強力丸落(スチール製) カンヌキ

強力丸落(スチール製) TMO300K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,317円
税込単価
2,549円

【特長】●環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。●150mm以...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸落し
  • 材質:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 鍵:
    なし
  • 材質(詳細):
    板​:​冷​間​圧​延​鋼​板​(​S​P​C​C​)/丸​棒​:​軟​鋼​棒​(​S​S​4​1​)
  • 発注単位(組):
    1
  • 付属品:
    木ねじ

型番

TMO300K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TMO300K の仕様・寸法情報

商品情報

強力丸落(スチール製):関連画像

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMO300K

47
80
12
300
5
4989999822656
352-4833
0.38

1個

2,317( 2,549円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
●150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。

【用途】
●鋼製の門落し・点検口。

TMO300Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力丸落(スチール製)の型番TMO300Kのページです。
型番TMO300Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力丸落(スチール製)

強力丸落(スチール製)

    強力丸落(ステンレス製)

    強力丸落(ステンレス製)

      超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

      超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

        ステンレス丸落し C-1883

        ステンレス丸落し C-1883

          丸落し C-883

          丸落し C-883

            MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

            MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

              MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

              MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

                MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

                MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

                  丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)

                  丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)

                    丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

                    丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

                      ステンレス超強力丸棒貫抜

                      ステンレス超強力丸棒貫抜

                        ステンレス大型丸落し C-1247

                        ステンレス大型丸落し C-1247

                          ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

                          ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 トラスコ中山 トラスコ中山 清水 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 691円 1,794円 21,766円 1,065円 662円 78,124円 23,267円 52,286円 5,959円 6,066円 11,760円 1,008円 3,267円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 丸落し 丸落し 貫抜 丸落し 丸落し 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 丸落し 角落し
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレスSUS-304 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼
                            なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            材質(詳細) 板​:​冷​間​圧​延​鋼​板​(​S​P​C​C​)/丸​棒​:​軟​鋼​棒​(​S​S​4​1​) - - - - - - - - - - - -
                            発注単位(組) 1 1 1 - - - - - 1 1 - - -

                            強力丸落(スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMO100K
                            TMO150K
                            TMO450K
                            TMO80K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            779円

                            ( 857円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            37559994.54989999822618352-47950.095

                            1,694円

                            ( 1,863円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            47801214754989999822649352-48250.25

                            2,301円

                            ( 2,531円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            47801245054989999822632352-48170.5

                            691円

                            ( 760円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            37559774.54989999822694352-48760.075

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました