(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKY450S
丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製) カンヌキ

丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製) TKY450S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,709円
税込単価
8,480円

【特長】●受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。●取手部に滑り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    貫抜
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • A(mm):
    75
  • C(mm):
    16
  • 仕上げ:
    ヘアライン仕上げ・バフ研磨仕上げ
  • 発注単位(組):
    1

型番

TKY450S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKY450S の仕様・寸法情報

商品情報

丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製):関連画像

型番リスト

型番
B(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKY450S

450
4989999286991
300-1741
0.95

1個

7,709( 8,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
●取手部に滑り止め加工を施しています。

【用途】
●鉄製門扉・鉄製建具。

TKY450Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)の型番TKY450Sのページです。
型番TKY450Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)

丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)

    超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

    超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

      強力丸落(スチール製)

      強力丸落(スチール製)

        強力丸落(ステンレス製)

        強力丸落(ステンレス製)

          ステンレス丸落し C-1883

          ステンレス丸落し C-1883

            丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

            丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

              ステンレス超強力丸棒貫抜

              ステンレス超強力丸棒貫抜

                MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

                MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

                  MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

                  MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

                    MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

                    MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

                      NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 1200

                      NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 1200

                        NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650

                        NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 650

                          NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 900

                          NewHikari ステンレス超強力丸棒貫抜 900

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 清水 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 SOL(清水) SOL(清水) SOL(清水)
                            通常価格 5,959円 21,766円 691円 1,794円 1,065円 6,066円 11,760円 52,286円 23,267円 78,124円 47,810円 15,182円 28,824円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目   6日目   6日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 貫抜 貫抜 丸落し 丸落し 丸落し 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜
                            材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレスSUS-304 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス ステンレス ステンレス
                            なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            A(mm) 75 120 - 47 - 75 - - - - - - -
                            C(mm) 16 - - 12 - 16 - - - - - - -

                            丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKY300S
                            TKY600S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            B
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            5,959円

                            ( 6,555円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3004989999286984300-17330.76

                            10,885円

                            ( 11,974円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6004989999287004300-17501.15

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました