【特長】・耐蝕性に優れています【用途】・園芸、農園、その他工作など・フェンスや...
型番 | 種類 | 又釘本数 | 長さ |
---|---|---|---|
TSUW1620 | ワイヤー | 15本 | 20m |
TSUW-16-100 | ワイヤー | 60本 | 100m |
型番 |
又釘本数(本) |
JANコード |
トラスココード |
長さ(m) |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15
|
4989999276534
|
282-5848
|
20
|
1000
| 1個 | 12,703円(
13,973円
) | 4日目 | |
60
|
4989999366990
|
759-2981
|
100
|
5000
| 1個 | 30,823円(
33,905円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・耐蝕性に優れています
【用途】
・園芸、農園、その他工作など
・フェンスや塀に巻き付けて不審者の侵入防止に
・庭や畑への野生動物の侵入防止に