(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬鋼線

硬鋼線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
641円 ~ 664円
税込価格
705円 ~ 730円

【特長】・強度があり切れにくい硬鋼線です【用途】・芯出用、ばね用、教材用

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用荷重(kgf)
JANコード
トラスココード
線径(mm)
長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
4989999276329
282-5643
0.35
15
30

1個

662( 728円 )

4日目

11
4989999276336
282-5651
0.45
12
30

1個

664( 730円 )

1日目

19
4989999276343
282-5660
0.55
21
50

1個

641( 705円 )

1日目

28
4989999276350
282-5678
0.7
16
50

1個

653( 718円 )

1日目

46
4989999276367
282-5686
0.9
11
50

1個

641( 705円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度があり切れにくい硬鋼線です

【用途】
・芯出用、ばね用、教材用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬鋼線

硬鋼線

    芯出用ピアノ線

    芯出用ピアノ線

      結束線 銅線

      結束線 銅線

        結束線

        結束線

          番線

          番線

            結束線 ステンレス線

            結束線 ステンレス線

              ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長20m

              ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長20m

                ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

                ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

                  アルミ線

                  アルミ線

                    メーカー トラスコ中山 ダイドーハント ファスリンク ダイドーハント トラスコ中山 ファスリンク 日興製綱 ダイドーハント トラスコ中山
                    通常価格 641円 2,190円 3,760円 364円 692円 1,563円 1,351円 13,577円 2,127円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~  
                    種類 ワイヤー - ワイヤー - ワイヤー ワイヤー - - ワイヤー
                    材質 スチール(SWC) - - - なまし鉄線 - - - アルミ(A1070)

                    ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました