(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス針金(小巻タイプ)

ステンレス針金(小巻タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
683円 ~ 2,665円
税込価格
751円 ~ 2,932円

【特長】・小巻タイプです【用途】・園芸、農園、その他結束などに・サビやすい場所...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
番手
使用荷重(kgf)
JANコード
トラスココード
線径(mm)
長さ(m)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
0.5
4989999030495
359-9671
0.3
15
8
10

1個

683( 751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
14
4989999030457
359-9639
0.9
50
250
-

1個

2,665( 2,932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
5.0
4989999030501
359-9680
0.55
7
13
-

1個

683( 751円 )

1日目

18
25
4989999030464
359-9647
1.2
30
267
-

1個

2,665( 2,932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
43
4989999030471
359-9655
1.6
15
237
-

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
66
4989999030488
359-9663
2
10
247
-

1個

2,628( 2,891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
8
4989999366884
759-3015
0.7
6
18
-

1個

1,083( 1,191円 )

1日目

28
1
4989999366860
759-2990
0.35
12
19
-

1個

1,083( 1,191円 )

1日目

26
2.0
4989999366877
759-3007
0.45
10
15
-

1個

1,083( 1,191円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小巻タイプです

【用途】
・園芸、農園、その他結束などに
・サビやすい場所の結束に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス針金(小巻タイプ)

ステンレス針金(小巻タイプ)

    スチール針金(小巻タイプ)

    スチール針金(小巻タイプ)

      ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

      ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

        ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻

        ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻

          硬鋼線

          硬鋼線

            ハント 針金 25Kg巻 #16

            ハント 針金 25Kg巻 #16

              ハント 針金 25Kg巻 #14

              ハント 針金 25Kg巻 #14

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ダイドーハント ダイドーハント トラスコ中山 ダイドーハント ダイドーハント
                通常価格 683円 317円 13,577円 7,965円 641円 26,558円 29,458円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   4日目   4日目  
                種類 ワイヤー ワイヤー - - ワイヤー - -
                材質 ステンレス(SUS304) スチール(SWMGS-2) - - スチール(SWC) - -

                ステンレス針金(小巻タイプ)のレビュー

                評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                機械の部品
                評価 4.0満足度:4.02018/10/22
                線形が細くてい使いやすいですが、一度折れるともとに戻すのが大変です。針金なので仕方ないですが・・・・・

                もっと読む 閉じる

                2が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ワイヤー
                評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                この商品は自社内で機械の補強等の材料として使用しているものになります。針金なので曲げやすいということはありますが、曲げたところが折れるといったことはこの商品では経験がありません。一応ステンレス製なので硬質で、錆の心配もないようです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機械装置の一部として
                評価 5.0満足度:5.02022/09/22
                機械装置の一部として使用しました。細い糸状なので細かい作業が出来て良かったです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                備品の結束
                評価 4.0満足度:4.02022/05/30
                設備の備品の結束に使いました。
                錆びることなく、長年使用しています。
                手で簡単に結束できるので作業性も良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                破壊試験用の引っ張り具として使用。
                評価 4.0満足度:4.02022/01/18
                破壊試験をする際の引っ張り具として使用しました。
                私の環境では、300N以上の引っ張り力でも切れることがなく、安心して使えました。
                メーカー推奨の仕様方法でない可能性がありますので、同様の使用については注意してください。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました