(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール針金(小巻タイプ)

スチール針金(小巻タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
317円 ~ 2,089円
税込価格
349円 ~ 2,298円

【特長】・小巻タイプです【用途】・園芸、農園、その他工作などに・各種結束に

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 材質:
    スチール(SWMGS-2)
  • 表面処理:
    溶融亜鉛メッキ仕上げ

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
番手
使用荷重(kgf)
JANコード
トラスココード
線径(mm)
長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
0.36
4989999030556
359-9736
0.3
20
11

1個

538( 592円 )

1日目

22
4
4989999030518
359-9698
0.7
70
212

1個

1,024( 1,126円 )

1日目

20
7
4989999030525
359-9701
0.9
40
200

1個

970( 1,067円 )

1日目

24
3
4989999030563
359-9744
0.55
12
22

1個

317( 349円 )

4日目

一部当日出荷可能

18
13
4989999030532
359-9710
1.2
25
222

1個

784( 862円 )

1日目

16
21
4989999030549
359-9728
1.6
15
237

1個

1,161( 1,277円 )

1日目

28
0.40
4989999366822
759-3023
0.35
17
26

1個

653( 718円 )

1日目

26
0.80
4989999366839
759-3031
0.45
15
23

1個

661( 727円 )

1日目

14
36
4989999366846
759-3040
2
10
247

1個

1,929( 2,122円 )

1日目

12
60
4989999366853
759-3058
2.6
6
250

1個

2,089( 2,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小巻タイプです

【用途】
・園芸、農園、その他工作などに
・各種結束に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール針金(小巻タイプ)

スチール針金(小巻タイプ)

    ステンレス針金(小巻タイプ)

    ステンレス針金(小巻タイプ)

      ユニット 白ビニール被覆針金

      ユニット 白ビニール被覆針金

        スチール針金

        スチール針金

          ハント 針金 25Kg巻 #14

          ハント 針金 25Kg巻 #14

            ハント 針金 25Kg巻 #16

            ハント 針金 25Kg巻 #16

              硬鋼線

              硬鋼線

                ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

                ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

                  ステンレス線

                  ステンレス線

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 ダイドーハント ダイドーハント トラスコ中山 ダイドーハント ダイドーハント
                    通常価格 317円 683円 2,100円 1,796円 29,458円 26,558円 641円 13,577円 19,050円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目   5日目  
                    種類 ワイヤー ワイヤー - ワイヤー - - ワイヤー - ワイヤー
                    材質 スチール(SWMGS-2) ステンレス(SUS304) - スチール(SWMGS-2) - - スチール(SWC) - -
                    表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上げ - - 溶融亜鉛メッキ仕上げ - - - - -

                    スチール針金(小巻タイプ)のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    固定用
                    評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                    設備に設置したものが落下しないように固定する目的で購入しました。問題なく使用できています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    コンクリートメッシュの縛りに使用
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/13
                    用途が違うかもしれませんが、
                    コンクリートメッシュの繋ぎに使用しました。
                    巻き付けやすいように細い針金を探していたところ
                    ちょうどいいものがありました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました