(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤロープ

ステンレスワイヤロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,134円 ~ 72,797円  特別価格 
税込価格
2,347円 ~ 80,077円  特別価格 

【特長】・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます・特に海...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    細径タイプ

(i)ご注意

  • 通常SUS304は非磁性の材料ですが、ワイヤロープの場合には製造工程上、磁性を生じてしまいます。耐食性には問題ございませんが、透磁率を要求される場面には適しません。

型番

未確定30件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ステンレスワイヤロープ:関連画像

型番リスト

型番
ロープ径(mm)
使用荷重(kg)
入数
JANコード
トラスココード
長さ(m)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
100
-
-
213-4811
20
730
10

1個

2,811( 3,092円 )

10日目

6
400
-
-
213-4870
20
2940
10

1個

7,157( 7,873円 )

1日目

1
15
1本
4989999336252
489-1325
30
120
10

1個

2,134( 2,347円 )

1日目

1
15
1本
4989999336269
489-1333
50
200
10

1個

3,754( 4,129円 )

1日目

1
15
1本
4989999336276
489-1309
100
400
10

1個

6,460( 7,106円 )

1日目

1
15
1本
4989999336283
489-1317
200
800
10

1個

11,177( 12,295円 )

4日目

2
50
1本
4989999336290
489-1368
30
510
10

1個

2,863( 3,149円 )

1日目

2
50
1本
4989999336306
489-1376
50
850
10

1個

4,594( 5,053円 )

1日目

2
50
1本
4989999336313
489-1341
100
1700
10

1個

9,531( 10,484円 )

1日目

2
50
1本
4989999336320
489-1350
200
3400
10

1個

16,020( 17,622円 )

1日目

3
100
1本
4989999336337
489-1406
50
1900
10

1個

8,426( 9,269円 )

1日目

3
100
1本
4989999336344
489-1384
100
3800
10

1個

14,587( 16,046円 )

1日目

3
100
1本
4989999336351
489-1392
200
7600
10

1個

24,293( 26,722円 )

1日目

4
180
1本
4989999179354
213-4853
30
1950
10

1個

9,283( 10,211円 )

4日目

4
180
1本
4989999336368
489-1431
50
3200
10

1個

16,414( 18,055円 )

1日目

4
180
1本
4989999336375
489-1414
100
6500
10

1個

24,736( 27,210円 )

1日目

4
180
1本
4989999336382
489-1422
200
13000
10

1個

56,399( 62,039円 )

1日目

5
260
1本
4989999336399
489-1449
10
1000
10

1個

4,329( 4,762円 )

2日目

5
260
1本
4989999336405
489-1465
20
2000
10

1個

8,631( 9,494円 )

1日目

5
260
1本
4989999336412
489-1481
30
3000
10

1個

12,710( 13,981円 )

1日目

5
260
1本
4989999336429
489-1490
50
5000
10

1個

18,684( 20,552円 )

1日目

5
260
1本
4989999336436
489-1457
100
10000
10

1個

33,896( 37,286円 )

1日目

5
260
1本
4989999336443
489-1473
200
20000
10

1個

55,891円

46,573

( 51,230円 )

1日目

6
400
1本
4989999336450
489-1520
50
7500
10

1個

26,537( 29,191円 )

1日目

6
400
1本
4989999336467
489-1503
100
15000
10

1個

55,826( 61,409円 )

1日目

6
400
1本
4989999336474
489-1511
200
30000
10

1個

72,797円

60,661

( 66,727円 )

1日目

1.5
30
1本
4989999336481
489-1287
30
260
10

1個

2,417( 2,659円 )

1日目

1.5
30
1本
4989999336498
489-1295
50
450
10

1個

3,823( 4,205円 )

1日目

1.5
30
1本
4989999336504
489-1261
100
870
10

1個

7,258( 7,984円 )

1日目

1.5
30
1本
4989999336511
489-1279
200
1740
10

1個

11,562( 12,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます
・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります

(i)ご注意

  • 通常SUS304は非磁性の材料ですが、ワイヤロープの場合には製造工程上、磁性を生じてしまいます。耐食性には問題ございませんが、透磁率を要求される場面には適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤロープ

ステンレスワイヤロープ

    TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10m

    TRUSCO ステンレスワイヤロープ Φ8.0mmX10m

      ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm

      ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm

        ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長30m

        ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長30m

          ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50m

          ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50m

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日興製綱 日興製綱
            通常価格 2,134円 9,266円 16,463円 14,874円 22,635円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   7日目   4日目  
            種類 ワイヤー - ワイヤー - -
            材質 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - -
            仕様 細径タイプ - 細径タイプ - -

            ステンレスワイヤロープのレビュー

            評価 4.7 平均満足度:4.7 11件のレビュー
            屋外設置物の支線
            評価 5.0満足度:5.02020/03/17
            耐食性を期待して使用しました。説明にもありますが304でも強い磁性がありラベルがない状態ではほかの素材と見分けるのは難しそうです。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            組立治具
            評価 5.0満足度:5.02022/05/09
            治具の一部を上下させる為に使用しました。
            希望通りの硬さで良かったです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            リフターのワイヤー
            評価 4.0満足度:4.02021/02/20
            リフターのワイヤーとしてφ4を使用しました。
            問題なく使用でき助かりました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ステンレスワイヤロープ
            評価 4.0満足度:4.02021/02/13
            セーフティープラグの脱落防止でワイヤー使用しています。
            トラスコ製品もミスミ殿で購入できるので助かります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            電線張り
            評価 5.0満足度:5.02019/12/28
            太さや長さがかなり細かく選べるので用途に合わせて注文できます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました