(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)

ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
1,311円
税込単価
1,442円

【特長】・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます・特に海...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 長さ(m):
    20

型番

CWS1S20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付):関連画像

型番リスト

型番
ロープ径(mm)
使用荷重(kg)
仕様
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWS1S20

1
15
専用スリーブAS1×4個付
213-4527
60
10

1個

1,311( 1,442円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます
・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります

【備考】
・適合スリーブは1本につき4個付いています

カタログ

 

CWS1S20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)の型番CWS1S20のページです。
型番CWS1S20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)

ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)

    ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長30m

    ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長30m

      ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50m

      ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50m

        メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ

        メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ

          メーカー トラスコ中山 日興製綱 日興製綱 トラスコ中山
          通常価格 1,311円 14,874円 22,635円 2,498円
          通常出荷日 10日目   7日目   4日目   10日目  
          種類 ワイヤー - - ワイヤー
          材質 ステンレス(SUS304) - - 炭素鋼
          長さ(m) 20 - - -

          ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)のレビュー

          評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
          スリングワイヤの製作
          評価 5.0満足度:5.02020/01/30
          上げ下げ扉のスリングワイヤを自作しました。専用スリーブ付でワンタッチで簡単に製作できます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          生産ラインで使用。
          評価 3.0満足度:3.02019/05/27
          必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          架空電線の支持用として
          評価 4.0満足度:4.02019/01/31
          光ファイバーを空中に張る必要が出て、支持材として使用しました。
          スリーブが4つなのでもう少し欲しい気がしますが、長尺ではなく必要な長さで購入と考えればカシメに失敗しない限りは必要量は入っています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          自動車整備
          評価 5.0満足度:5.02018/07/05
          10kgfない程度の軽荷重の吊り物に使用
          安定のTRUSCOさんなのでなんの問題もなし
          たるみ取りに同時購入のニッサチェインさんのリーズロックを利用しました

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          機材吊り下げ
          評価 5.0満足度:5.02018/06/30
          機材吊り下げに使用。
          スリーブも付いて、少量利用には良い商品です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました