●耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めな...
型番 | 本体 種類 | 側面部加工 | 多角形 種類 | 付加機能 | 取付部の種類 | めねじ・丸穴加工 | 止めねじ加工 | 本体 材質 | 本体 表面処理 | 取付部 材質 | 取付部 表面処理 | 取付部 径 d(mm) または 呼び径 | ねじピッチ | ノブ高さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPKN40-M6 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M6 | 1mm | 19mm |
TPKN30-M8 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M8 | 1.25mm | 16.5mm |
TPKN50-M12 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M12 | 1.75mm | 26mm |
TPKN50-M10 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M10 | 1.5mm | 23mm |
TPKN30-M5 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M5 | 0.8mm | 16.5mm |
TPKN30-M6 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M6 | 1mm | 16.5mm |
TPKN40-M8 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M8 | 1.25mm | 19mm |
TPKN50-M8 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M8 | 1.25mm | 23mm |
TPKN50-M6 | 多角形 | なし | 八角形 | なし | めねじ | 貫通 | なし | ポリプロピレン | なし | スチール | 三価クロメート処理 | M6 | 1mm | 23mm |
型番 |
取付部 サイズ |
ねじピッチ(mm) |
ノブ高さ(mm) |
ねじ深さ(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M5
|
0.8
|
16.5
|
4
|
4989999232721
|
433-3004
|
7
| 1個 | 390円(
429円
) | 1日目 | |
M6
|
1
|
16.5
|
5
|
4989999232738
|
433-3012
|
7.9
| 1個 | 299円(
329円
) | 1日目 | |
M8
|
1.25
|
16.5
|
6
|
4989999232745
|
433-3021
|
9.9
| 1個 | 377円(
415円
) | 2日目 | |
M6
|
1
|
19
|
5
|
4989999232752
|
433-3039
|
13.6
| 1個 | 464円(
510円
) | 1日目 | |
M8
|
1.25
|
19
|
6
|
4989999232769
|
433-3047
|
15.5
| 1個 | 501円(
551円
) | 1日目 | |
M6
|
1
|
23
|
5
|
4989999232776
|
433-3055
|
23.1
| 1個 | 652円(
717円
) | 1日目 | |
M8
|
1.25
|
23
|
6
|
4989999232783
|
433-3063
|
25.2
| 1個 | 779円(
857円
) | 2日目 | |
M10
|
1.5
|
23
|
8
|
4989999232790
|
433-3071
|
29.7
| 1個 | 448円(
493円
) | 2日目 | |
M12
|
1.75
|
26
|
10
|
4989999232806
|
433-3080
|
34.1
| 1個 | 575円(
633円
) | 1日目 |
Loading...
●耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。