(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッチン錠 標準タイプ・スチール製【4個入り】

パッチン錠 標準タイプ・スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
775円 ~ 1,408円
税込価格
853円 ~ 1,549円

【特長】標準タイプのパッチン錠です。様々な大きさがあります。用途に応じてお選び...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    スチール
  • 材質詳細:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:
    ニッケルメッキ
  • パック入数(個):
    4

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類材質本体取付穴径
P23平行型スチール3.3mm
P24平行型スチール3.2mm
P22平行型スチール3.8mm
P20F平行型スチール3.5mm

型番リスト

型番
本体取付穴径(mm)
受け穴径(mm)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
受け長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
3.5
51
34
19
4989999086751
232-8232
170

1パック

4個入り

1,408( 1,549円 )

1日目

3.8
4.1
39
26
16.6
4989999086737
232-8178
80

1パック

4個入り

1,047( 1,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.3
3.3
31.5
33
16.2
4989999086775
232-8291
130

1パック

4個入り

923( 1,015円 )

1日目

3.2
3.3
28
22
13
4989999086713
232-7911
50

1パック

4個入り

775( 853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
標準タイプのパッチン錠です。様々な大きさがあります。
用途に応じてお選びください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッチン錠 標準タイプ・スチール製

パッチン錠 標準タイプ・スチール製

    パッチン錠 鍵穴付タイプ・スチール製

    パッチン錠 鍵穴付タイプ・スチール製

      パッチン錠 ラッチタイプ・スチール製

      パッチン錠 ラッチタイプ・スチール製

        パッチン錠 曲線アームタイプ・スチール製

        パッチン錠 曲線アームタイプ・スチール製

          パッチン錠 鍵付タイプ・スチール製

          パッチン錠 鍵付タイプ・スチール製

            中荷重スナップ錠

            中荷重スナップ錠

              スプリングパチン錠 C-149

              スプリングパチン錠 C-149

                掛金パチン錠 C-173

                掛金パチン錠 C-173

                  スプリングパチン錠 C-146

                  スプリングパチン錠 C-146

                    超大型ファスナー C-234

                    超大型ファスナー C-234

                      大型引掛パチン錠 C-14

                      大型引掛パチン錠 C-14

                        大型ファスナー C-271

                        大型ファスナー C-271

                          鍵穴付ファスナー C-228

                          鍵穴付ファスナー C-228

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 775円 988円 2,087円 1,404円 2,211円 520円 402円 728円 209円 4,267円 1,076円 1,184円 680円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            材質詳細 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) - - - - - - - -
                            表面仕上 ニッケルメッキ - クロムメッキ ユニクロメッキ - - - - - - - - -
                            パック入数(個) 4 - 2 - - - - - - - - - -

                            パッチン錠 標準タイプ・スチール製のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/18
                            蓋の固定用で使用しました。強度も取り付けも問題なかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工加工品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            自社で製作している木材加工品である箱の蓋の固定用に使用しています。販売単位が4個となっていますが、蓋のサイズによって取り付ける個数を変えるので、販売単位は気になりません。もう少し安かったらと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました