(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製【2個入り】

パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,267円
税込単価
3,594円

【特長】・箱の突出部などを避けて金具止めが可能です。【材質】・スチールです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 本体取付穴径(mm):
    5.2
  • 受け穴径(mm):
    5.2
  • 本体長さ(mm):
    61
  • 本体幅(mm):
    37
  • 受け長さ(mm):
    24
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • パック入数(個):
    2
  • JANコード:
    4989999086805
  • トラスココード:
    232-8445
  • 質量(g):
    160

型番

P1471SUS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P1471SUS

1パック

2個入り

3,267( 3,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・箱の突出部などを避けて金具止めが可能です。【材質】・スチールです。

P1471SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製の型番P1471SUSのページです。
型番P1471SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製

パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製

    ステンレススプリングファスナー C-1538

    ステンレススプリングファスナー C-1538

      ステンレススプリングキャッチ C-1244

      ステンレススプリングキャッチ C-1244

        ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

        ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

          ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

          ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

            パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製

            パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製

              オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

              オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

                ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                  ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21・22用キー

                  ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21・22用キー

                    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546

                    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546

                      ステンレスキャッチクリップ C-1007

                      ステンレスキャッチクリップ C-1007

                        ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                        ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                          ステンレスターンキャッチ C-1262

                          ステンレスターンキャッチ C-1262

                            メーカー トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,267円 1,015円 390円 564円 1,621円 2,468円 578円 1,015円 558円 1,184円 603円 860円 1,522円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 コーナー型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            本体取付穴径(mm) 5.2 - - - - 3.2 - - - - - - -
                            受け穴径(mm) 5.2 - - - - 3.2 - - - - - - -
                            本体長さ(mm) 61 - - - - 49 - - - - - - -

                            パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました