(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製【2個入り】

パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円

【特長】南京錠がかけられるパッチン錠です。ばね作用により振動を吸収します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    スチール
  • スプリング:
    あり
  • 南京錠用穴:
    あり
  • 本体取付穴径(mm):
    3.2
  • 受け穴径(mm):
    3.2
  • 鍵穴径(mm):
    5
  • 本体長さ(mm):
    49
  • 本体幅(mm):
    16
  • 受け長さ(mm):
    17
  • 材質詳細:
    冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:
    ユニクロムメッキ
  • パック入数(個):
    2
  • JANコード:
    4989999042030
  • トラスココード:
    384-0018
  • 質量(g):
    75

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

P31H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P31H

1パック

2個入り

1,139( 1,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
南京錠がかけられるパッチン錠です。ばね作用により振動を吸収します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

P31Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製の型番P31Hのページです。
型番P31Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製

パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製

    キャッチクリップ C-7

    キャッチクリップ C-7

      キャッチクリップ SCCA-40

      キャッチクリップ SCCA-40

        超大型アジャストファスナー C-236

        超大型アジャストファスナー C-236

          鍵穴付キャッチクリップ C-152

          鍵穴付キャッチクリップ C-152

            鍵穴付USパチン錠2型 C-156

            鍵穴付USパチン錠2型 C-156

              大型キャッチクリップ C-367-A

              大型キャッチクリップ C-367-A

                キャッチクリップ SCCA-60

                キャッチクリップ SCCA-60

                  円筒用キャッチクリップ C-227

                  円筒用キャッチクリップ C-227

                    鍵穴付ファスナー C-228

                    鍵穴付ファスナー C-228

                      角型キャッチクリップ C-505

                      角型キャッチクリップ C-505

                        超大型ファスナー C-234

                        超大型ファスナー C-234

                          スーパークランプ1型 C-137

                          スーパークランプ1型 C-137

                            メーカー トラスコ中山 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,139円 456円 598円 3,946円 1,151円 742円 3,077円 858円 1,030円 680円 292円 4,267円 259円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 コーナー型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            スプリング あり - あり - あり - - あり - - - - -
                            南京錠用穴 あり - - - あり あり - - - あり - - -
                            本体取付穴径(mm) 3.2 - - - - - - - - - - - -

                            パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました