(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッチン錠 標準タイプ・ステンレス製【4個入り】

パッチン錠 標準タイプ・ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,082円 ~ 3,719円
税込価格
2,290円 ~ 4,091円

【特長】標準タイプのパッチン錠です。様々な大きさがあります。用途に応じてお選び...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類材質本体取付穴径
P20FSUS平行型ステンレス3.5mm
P22SUS平行型ステンレス4.3mm
P24SUS平行型ステンレス3.2mm

型番リスト

型番
本体取付穴径(mm)
受け穴径(mm)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
受け長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
3.5
51
34
19
4989999086768
232-8241
170

1パック

4個入り

3,719( 4,091円 )

1日目

4.3
4.1
39
26
16.6
4989999086744
232-8186
90

1パック

4個入り

2,228( 2,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
3.2
28
22
13
4989999086720
232-7929
50

1パック

4個入り

2,082( 2,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
標準タイプのパッチン錠です。様々な大きさがあります。
用途に応じてお選びください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッチン錠 標準タイプ・ステンレス製

パッチン錠 標準タイプ・ステンレス製

    パッチン錠 鍵穴付タイプ・ステンレス製

    パッチン錠 鍵穴付タイプ・ステンレス製

      ステンレス小型パチン錠 C-1129

      ステンレス小型パチン錠 C-1129

        ステンレス大型パチン錠 C-1143N

        ステンレス大型パチン錠 C-1143N

          ステンレス鍵穴付パチン錠 C-1144

          ステンレス鍵穴付パチン錠 C-1144

            ステンレススプリングパチン錠 C-1145

            ステンレススプリングパチン錠 C-1145

              ステンレス鍵穴付パチン錠 C-1012

              ステンレス鍵穴付パチン錠 C-1012

                ステンレスウェーブラッチ C-1327

                ステンレスウェーブラッチ C-1327

                  ステンレススプリングパチン錠 C-1146

                  ステンレススプリングパチン錠 C-1146

                    ステンレス小型パチン錠 C-1018

                    ステンレス小型パチン錠 C-1018

                      パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                      パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                        ステンレス掛金パチン錠 C-1173

                        ステンレス掛金パチン錠 C-1173

                          ステンレス三方締パチン錠 C-1445

                          ステンレス三方締パチン錠 C-1445

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,082円 1,585円 420円 1,017円 908円 620円 434円 1,074円 873円 613円 2,738円 666円 1,303円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 特殊型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - ステンレス(SUS304) - -
                            パック入数(個) 4 4 - - - - - - - - 2 - -

                            パッチン錠 標準タイプ・ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました