(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TYSW-100
ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪 トラスコ

ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪 TYSW-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,133円
税込単価
1,246円

【特長】●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬...

詳細情報を確認する

型番

TYSW-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TYSW-100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番車輪タイプ車輪材質車輪外径車幅穴径ボス幅軸受最大荷重/許容荷重最大荷重/許容荷重ホイール材質
TYSW-100外輪+ホイールゴムφ10032mmφ1242mm無し120daN122.4kgスチール
TYSW-125外輪+ホイールゴムφ12538mmφ1255mm無し150daN153kgスチール
TYSW-150外輪+ホイールゴムφ15040mmφ1255mm無し160daN163.2kgスチール

型番リスト

型番
車輪外径(φ)
車幅(mm)
ボス幅(mm)
最大荷重/許容荷重(daN)
最大荷重/許容荷重(kgf)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYSW-100

100
32
42
120
122.4
4989999355826
484-7580
450

1個

1,133( 1,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

カタログ

 

TYSW-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪の型番TYSW-100のページです。
型番TYSW-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

    ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

    ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

      ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

      ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

        車輪・ゴム車

        車輪・ゴム車

          車輪・ナイロンホイルゴム車

          車輪・ナイロンホイルゴム車

            ウレタン車輪 ベアリング入り

            ウレタン車輪 ベアリング入り

              車輪VAシリーズ

              車輪VAシリーズ

                エラストマー車輪 PBシリーズ

                エラストマー車輪 PBシリーズ

                  RR型 重荷重用MCナイロン車輪

                  RR型 重荷重用MCナイロン車輪

                    車輪VUBシリーズ

                    車輪VUBシリーズ

                      車輪・ウレタン車

                      車輪・ウレタン車

                        車輪TRシリーズ

                        車輪TRシリーズ

                          中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型) ベアリング入り

                          中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型) ベアリング入り

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユーエイキャスター ユーエイキャスター オーエッチ工業 ナンシン ナンシン 岐阜産研工業(ウカイ) ナンシン ユーエイキャスター ナンシン ヨドノ
                            通常価格 1,133円 1,432円 772円 96円 676円 2,188円 937円 3,927円 3,531円 3,960円 1,946円 1,915円 2,828円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム ウレタン ナイロン - ゴム ウレタン ゴム エラストマー ナイロン ウレタン ウレタン エラストマー ジェンゴム
                            穴径(φ) 12 12 12 - - - 10 12 - 12 - 12 -
                            軸受 無し 無し 無し - - 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                            ホイール材質 スチール スチール スチール - ナイロン - - - - - スチール - -

                            ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TYSW-125
                            TYSW-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪外径
                            (φ)
                            車幅
                            (mm)
                            ボス幅
                            (mm)
                            最大荷重/許容荷重
                            (daN)
                            最大荷重/許容荷重
                            (kgf)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,689円

                            ( 1,858円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12538551501534989999355833484-7598830

                            1,884円

                            ( 2,072円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1504055160163.24989999355840484-76011210

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました