【特長】 ●車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性...
Loading...
【特長】
●車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性・耐荷重性に優れています。
●高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TYPBK100で型番確定
耐熱性フェノールキャスター 固定の型番TYPBK100のページです。
型番TYPBK100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TYPBK130 |
TYPBK150 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 荷重範囲 (daN) | 取付け高さ H (mm) | 車輪径 D (φ) | 取付穴ピッチ 長手方向 (mm) | 取付穴ピッチ 短手方向 (mm) | 許容荷重 (daN) | プレート長さA (mm) | プレート幅B (mm) | 車輪幅 (mm) | JANコード | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,814円 ( 6,395円 ) | 1個 | - | 1日目 | 140.01~220.00 | 177 | 130 | 100 | 56 | 130 | 137 | 93 | 40 | 4989999531343 | 278-2146 | |
6,667円 ( 7,334円 ) | 1個 | - | 1日目 | 140.01~220.00 | 198 | 150 | 100 | 56 | 150 | 137 | 93 | 40 | 4989999531350 | 278-2154 |