(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱性フェノールキャスター 自在

耐熱性フェノールキャスター 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,786円 ~ 11,038円
税込価格
7,465円 ~ 12,142円

【特長】 ●車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

耐熱性フェノールキャスター 自在:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さA(mm)
プレート幅B(mm)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80.01~140.00
144
100
なし
67(74)
67(74)
100
95
95
32
4989999531275
278-3622

1個

6,786( 7,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140.01~220.00
177
130
なし
75(82)
75(82)
180
105
105
40
4989999531282
278-3631

1個

9,069( 9,976円 )

1日目

140.01~220.00
198
150
なし
87(94)
87(94)
200
120
120
40
4989999531299
278-3649

1個

8,348( 9,183円 )

1日目

80.01~140.00
144
100
ダブルストッパ付(回転+旋回)
67(74)
67(74)
100
95
95
32
4989999252347
450-9820

1個

8,131( 8,944円 )

1日目

140.01~220.00
177
130
ダブルストッパ付(回転+旋回)
75(82)
75(82)
180
105
105
40
4989999252354
450-9838

1個

9,847( 10,832円 )

1日目

140.01~220.00
198
150
ダブルストッパ付(回転+旋回)
87(94)
87(94)
200
120
120
40
4989999252361
450-9846

1個

11,038( 12,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性・耐荷重性に優れています。
 ●高温の環境に使用するのに適したキャスターです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱性フェノールキャスター 自在

耐熱性フェノールキャスター 自在

    耐熱性フェノールキャスター 固定

    耐熱性フェノールキャスター 固定

      ステンレス耐熱樹脂車輪固定キャスターストッパーなし K-1580K

      ステンレス耐熱樹脂車輪固定キャスターストッパーなし K-1580K

        150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

        150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

          200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

          200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

            キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:350kg

            キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:350kg

              200mm キャスター(固定金具)

              200mm キャスター(固定金具)

                高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

                高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

                  キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)車輪径×幅:100×37mm

                  キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)車輪径×幅:100×37mm

                    200mm キャスター(固定金具・ESD)

                    200mm キャスター(固定金具・ESD)

                      200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                      200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                        キャスター(自在金具・ESD)車輪径×幅:100×37mm

                        キャスター(自在金具・ESD)車輪径×幅:100×37mm

                          200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                          200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 エスコ エスコ エスコ エスコ イノアック エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,786円 5,814円 4,575円 21,437円 137,460円 14,068円 7,144円 1,723円 7,728円 16,072円 28,890円 5,986円 21,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   19日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目   9日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 - - プレート式固定 - プレート式自在 プレート式自在 / 樹脂 - - プレート式自在 / 樹脂 -
                            金具材質 スチール スチール ステンレス鋼板(SUS304) - - スチール - 鋼板製 スチール - - スチール -
                            車輪材質 フェノール フェノール フェノール樹脂 - - ゴム - フェノール ナイロン - - ナイロン -
                            車輪特性 耐熱性 耐熱性 耐薬品性 / 耐熱性 - - 耐薬品性 - - 耐磨耗性 / 導電性 - - 耐磨耗性 / 導電性 -

                            耐熱性フェノールキャスター 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました