(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性ゴムキャスター 固定

導電性ゴムキャスター 固定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,830円 ~ 3,811円
税込価格
3,113円 ~ 4,192円

【特長】 ●導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    帯電防止
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 特性:
    静電気防止
  • 取付穴径 P(mm):
    11
  • 仕様:
    ホコリの吸着防止・コマーシャルベアリング入
  • 発注単位(個):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

導電性ゴムキャスター 固定:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さA(mm)
プレート幅B(mm)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80.01~140.00
144
100
80
45
100
115
80
32
4989999531060
278-1484

1個

2,830( 3,113円 )

1日目

一部当日出荷可能

140.01~220.00
177
130
100
56
180
137
93
40
4989999531077
278-1492

1個

3,811( 4,192円 )

1日目

140.01~220.00
198
150
100
56
200
137
93
40
4989999531084
278-1506

1個

3,518( 3,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。

【用途】
 ●静電気を嫌う電子、医療機械などに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性ゴムキャスター 固定

導電性ゴムキャスター 固定

    導電性ゴムキャスター 自在ダブルストッパー付

    導電性ゴムキャスター 自在ダブルストッパー付

      帯電防止ウレタンキャスター 自在

      帯電防止ウレタンキャスター 自在

        帯電防止ウレタンキャスター 固定

        帯電防止ウレタンキャスター 固定

          ねじ込み式導電性ゴムキャスター スチール金具 自在

          ねじ込み式導電性ゴムキャスター スチール金具 自在

            ねじ込み式導電性ゴムキャスター ステンレス金具 自在

            ねじ込み式導電性ゴムキャスター ステンレス金具 自在

              ねじ込み式帯電防止ウレタンキャスター スチール金具 自在

              ねじ込み式帯電防止ウレタンキャスター スチール金具 自在

                静音製キャスター 940MR・935MR 車輪径100・125mm

                静音製キャスター 940MR・935MR 車輪径100・125mm

                  クッション製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm

                  クッション製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm

                    耐油性ゴムキャスター 固定

                    耐油性ゴムキャスター 固定

                      NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車

                      NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車

                        ステンレス製キャスター 940BBE・935BBE 車輪径100・125mm

                        ステンレス製キャスター 940BBE・935BBE 車輪径100・125mm

                          キャリマウント K-90

                          キャリマウント K-90

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハンマーキャスター ハンマーキャスター トラスコ中山 ユーエイキャスター ハンマーキャスター タキゲン製造
                            通常価格 2,830円 2,588円 3,932円 4,114円 1,174円 2,514円 1,857円 7,118円 8,545円 2,708円 26,271円 9,275円 7,161円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 平付けプレート固定式 / クッションキャスター ねじ込み式 / クッションキャスター プレート式固定 ねじ込み式 / 緩衝器付 平付けプレート旋回式 / クッションキャスター プレート式自在 / アジャスター付
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス 冷間圧延鋼板(SPC)
                            車輪材質 ゴム ゴム ウレタン ウレタン ゴム ゴム ウレタン - - 耐油ゴム ウレタン - ナイロン
                            ストッパ なし - - なし - - - - - なし なし - なし

                            導電性ゴムキャスター 固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました