(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ねじ込み式ウレタンキャスター 自在
  • 数量スライド割引

ねじ込み式ウレタンキャスター 自在 (レビュー)

通常価格(税別)
852円 ~ 1,570円
税込価格
937円 ~ 1,727円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】摩耗性、耐荷重性に優れているため耐久性が高く、油にも強いため工場や厨房などで使用できます。

ねじ込み式ウレタンキャスター 自在のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    メンテナンス時に使用しました
    評価 3.0満足度:3.02020/09/09
    社内で使っている台車のキャスターが壊れたので、その代替品として使用しました。破損したキャスターと同じ様な部品をネットで探した所、ミスミにあったので購入しました。代替品ですがまったく問題なく使用出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式ウレタンキャスター 自在

ねじ込み式ウレタンキャスター 自在

    ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

    ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

        ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

        ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

          プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

          プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

            コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

            コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

              キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

              キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

                SUS-ET型自在車ねじ込み式

                SUS-ET型自在車ねじ込み式

                  25mm キャスター(自在金具付)

                  25mm キャスター(自在金具付)

                    ナイロンホイールウレタンキャスター ステンレス金具 固定

                    ナイロンホイールウレタンキャスター ステンレス金具 固定

                      38mm キャスター(自在金具付)

                      38mm キャスター(自在金具付)

                        キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式

                        キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式

                          重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ ユーエイキャスター ユーエイキャスター エスコ ユーエイキャスター エスコ トラスコ中山 エスコ ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 852円 978円 4,304円 6,113円 2,818円 570円 731円 780円 164円 3,659円 346円 351円 10,887円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 プレート式自在 コーナーキャスター プレート式自在 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 差し込み式 プレート式自在 / 関連部品
                            金具材質 スチール スチール SUS304 - スチール スチール スチール ステンレス スチール ステンレス スチール スチール スチール
                            車輪材質 ウレタン エラストマー - ポリウレタンゴム ゴム - ゴム - ゴム ウレタン ゴム - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 - 80.01~140.00 35.01~80.00 ~35.00 - ~35.00 - ~35.00 - 750.01~

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。