(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5S管理シート

5S管理シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
803円 ~ 1,584円
税込価格
883円 ~ 1,742円

【特長】・管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりがで...

詳細情報を確認する

型番

未確定17件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

5S管理シート:関連画像

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
4989999110517
366-1903
54.6

1個

830( 913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
4989999197549
415-1208
54.6

1個

803( 883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
4989999197556
415-1216
54.6

1個

884( 972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
4989999197563
415-1224
54.6

1個

908( 999円 )

1日目

7
4989999197594
415-1259
54.6

1個

929( 1,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
4989999110500
366-1890
93.6

1個

1,584( 1,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
4989999197426
415-1089
93.6

1個

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
4989999197433
415-1097
93.6

1個

1,078( 1,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
4989999197440
415-1101
93.6

1個

1,437( 1,581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
ピンク
4989999197457
415-1119
93.6

1個

1,078( 1,186円 )

1日目

12
4989999197471
415-1135
93.6

1個

1,078( 1,186円 )

1日目

17
4989999163971
404-7508
132.6

1個

1,444( 1,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
4989999197488
415-1143
132.6

1個

1,292( 1,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
4989999197495
415-1151
132.6

1個

1,356( 1,492円 )

1日目

17
4989999197501
415-1160
132.6

1個

1,356( 1,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
ピンク
4989999197518
415-1178
132.6

1個

1,415( 1,557円 )

4日目

17
4989999197532
415-1194
132.6

1個

1,356( 1,492円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます
・耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています

【用途】
・工場内の工具の管理に
・作業台の上やキャビネット内の整頓に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5S管理シート

5S管理シート

    超低硬度ウレタン シートタイプ

    超低硬度ウレタン シートタイプ

      EPDMスポンジ

      EPDMスポンジ

        低反発ウレタンクッション

        低反発ウレタンクッション

          TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷

          TRUSCO ウレタンスポンジシート 帯電防止 20厚 500X500mm 下敷

            モルトフィルター 化粧断

            モルトフィルター 化粧断

              イノアック モルトフィルター MF-20 黒 15tx1000x1000 化粧断

              イノアック モルトフィルター MF-20 黒 15tx1000x1000 化粧断

                イノアック モルトフィルター MF-13 黒 15tx1000x1000 化粧断

                イノアック モルトフィルター MF-13 黒 15tx1000x1000 化粧断

                  CR(クロロプレンゴム)シート

                  CR(クロロプレンゴム)シート

                    耐油性粘着ウレタンシート

                    耐油性粘着ウレタンシート

                      メーカー トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 イノアック イノアック イノアック アキツ(旧:亜木津工業) ミスミ
                      通常価格 803円 - 13,500円 8,619円 2,094円 2,099円 5,768円 5,768円 162円 -
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                      材質 発泡ポリエチレン ウレタン スポンジ ウレタン - ウレタン - - ゴム ウレタン
                      グレード・種類 ポリエチレンスポンジ 超低硬度ウレタン エチレンプロピレンゴム(EPDM) 発泡ウレタンフォーム - 発泡ウレタン - - クロロプレン(CR) -
                      シール有無 シール無 - なし なし - - - - シール無 シール付
                      幅(mm) 400 - - - - 1000 - - - -
                      長さ(mm) 300 - - - - 1000 - - - -

                      5S管理シートのレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                      計測機器の整頓に
                      評価 5.0満足度:5.02018/08/27
                      シートに切り込みが入っているので
                      カッターで形彫りする手間なく
                      簡単に姿置きが出来ました。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      5S
                      評価 4.0満足度:4.02022/07/14
                      机の引き出しの5Sを実施するようになりこのシートを活用して姿置きを実践することになりました。問題なく使用できております

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      整理
                      評価 4.0満足度:4.02022/04/06
                      工具の整理に使用しました。7ミリのタイプを購入しましたが、工具類は12ミリくらいあった方が落ちつく感じです。7ミリでは引き出しの開け閉めでズレるものがあります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      5S推進のため
                      評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                      ネットで検索して5S管理シートという商品があることを初めて知りました。碁盤目状に切り込みがあるので、四角い形で姿抜きするのにはちょうどよいですが、カーブのあるものだとかえって使いにくいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      姿置き用として使用
                      評価 4.0満足度:4.02019/06/04
                      シートに切れ込みが入っているので、
                      すぐにでも使用できる優れもの。
                      きれいにくり抜けるので加工も加工のしやすさも上々。
                      欠点をしいてあげるならば、もう少し厚みのあるものがほしかったところ

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました