(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型防振ゴム 両ボルトタイプ

丸型防振ゴム 両ボルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
470円 ~ 3,993円
税込価格
517円 ~ 4,392円

【特長】●高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。●傾斜配置など...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ゴム
  • 材質:
    天然ゴム(NR)
  • 接続形状:
    両端おねじ
  • 防振ゴムの種類:
    丸形
  • 使用用途:
    クッション / 防振 / 除振
  • 使用特性:
    標準
  • 金具素材:
    一般構造用圧延鋼材
  • 発注単位(個):
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類防振ゴムの種類接続種類防振体の材質使用用途使用特性ばね定数接続ねじ Mゴム高さ最大許容荷重
TA503防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準135N/mmM6X1.0016mm345N
TA514防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準520N/mmM16X2.0060mm5200N
TA511防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準165N/mmM10X1.5040mm1050N
TA504防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準175N/mmM8X1.2520mm490N
TA506防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準345N/mmM8X1.2520mm930N
TA515防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準320N/mmM16X2.0080mm4450N
TA507防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準225N/mmM8X1.2525mm835N
TA513防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準295N/mmM12X1.7555mm2750N
TA505防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準83.5N/mmM8X1.2530mm390N
TA502防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準78.5N/mmM6X1.0016mm185N
TA516防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準610N/mmM10X1.5027mm2500N
TA501防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準34.5N/mmM5X0.8015mm88N
TA509防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準420N/mmM10X1.5025mm1550N
TA510防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準285N/mmM10X1.5030mm1350N
TA508防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準150N/mmM8X1.2530mm735N
TA512防振ゴム丸形両端おねじ天然ゴム(NR)クッション/防振/除振標準520N/mmM12X1.7540mm3350N

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
最大許容荷重(N)
外寸(mm)
取付軸長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~300
[M5] M5X0.80
15
34.5
88
15
14
4989999359244
233-7614
9

1個

470( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~300
[M6] M6X1.00
16
78.5
185
21
19
4989999359251
233-7622
18

1個

489( 538円 )

1日目

301~700
[M6] M6X1.00
16
135
345
25
19
4989999359268
233-7631
25

1個

556( 612円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

301~700
[M8] M8X1.25
20
175
490
29
23
4989999359275
233-7649
55

1個

693( 762円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

301~700
[M8] M8X1.25
30
83.5
390
29
23
4989999359282
233-7657
60

1個

563( 619円 )

1日目

701~2500
[M8] M8X1.25
20
345
930
38
28
4989999359299
233-7665
80

1個

873( 960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

701~2500
[M8] M8X1.25
25
225
835
38
28
4989999359305
233-7673
85

1個

882( 970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

701~2500
[M8] M8X1.25
30
150
735
38
28
4989999359312
233-7681
90

1個

985( 1,084円 )

1日目

一部当日出荷可能

701~2500
[M10] M10X1.50
25
420
1550
46
27
4989999359329
233-7690
145

1個

1,028( 1,131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

701~2500
[M10] M10X1.50
30
285
1350
46
27
4989999359336
233-7703
155

1個

1,089( 1,198円 )

1日目

701~2500
[M10] M10X1.50
40
165
1050
46
27
4989999359343
233-7711
170

1個

1,308( 1,439円 )

1日目

2501~5500
[M12] M12X1.75
40
520
3350
69
37
4989999359350
233-7720
380

1個

1,479( 1,627円 )

1日目

2501~5500
[M12] M12X1.75
55
295
2750
69
37
4989999359367
233-7738
430

1個

2,246( 2,471円 )

1日目

2501~5500
[M16] M16X2.00
60
520
5200
90
45
4989999359374
233-7746
920

1個

2,656( 2,922円 )

1日目

2501~5500
[M16] M16X2.00
80
320
4450
90
45
4989999359381
233-7754
1030

1個

3,993( 4,392円 )

1日目

701~2500
[M10] M10X1.50
27
610
2500
50
30
4989999359527
285-3493
200

1個

1,497( 1,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。
●傾斜配置など広い応用性を持っています。
●六角ナット・スプリングワッシャー付です。

【用途】
●ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型防振ゴム 両ボルトタイプ

丸型防振ゴム 両ボルトタイプ

    丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)

    丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)

      高さ一定丸形防振ゴム

      高さ一定丸形防振ゴム

        防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-

        防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-

          丸型防振ゴム 片ボルトタイプ

          丸型防振ゴム 片ボルトタイプ

            丸型防振ゴム 片座金タイプ

            丸型防振ゴム 片座金タイプ

              低振動数形防振ゴム

              低振動数形防振ゴム

                防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-

                防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-

                  軽量用防振ゴム KXA・KXB

                  軽量用防振ゴム KXA・KXB

                    ダイヤマウントシリーズ B5000型

                    ダイヤマウントシリーズ B5000型

                      トーヨーダイヤマウントシリーズ A7000型

                      トーヨーダイヤマウントシリーズ A7000型

                        大型防振ゴム

                        大型防振ゴム

                          耐震ストッパー付き防振ゴム

                          耐震ストッパー付き防振ゴム

                            メーカー トラスコ中山 倉敷化工 倉敷化工 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 倉敷化工 ミスミ 倉敷化工 ニッタ化工品 ニッタ化工品 倉敷化工 倉敷化工
                            通常価格 470円 152円 1,097円 169円 413円 586円 998円 918円 518円 813円 1,617円 43,011円 2,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防振ゴム 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム・ゲル 防振ゴム 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振ゴム 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル
                            材質 天然ゴム(NR) - 天然ゴム - 天然ゴム(NR) 天然ゴム(NR) 天然ゴム - 天然ゴム ゴム ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            接続形状 両端おねじ - 両端おねじ - 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ - - 片端おねじ 片端おねじ - 片端おねじ
                            防振ゴムの種類 丸形 - - - 丸形 丸形 - - - - - - -
                            使用用途 クッション / 防振 / 除振 - - - クッション / 防振 / 除振 クッション / 防振 / 除振 - - - - - - -

                            丸型防振ゴム 両ボルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました