型番 | 種類 | 搬送種類 | ホイール表面材質 | ホイール幅 | ホイール外径 | ホイール耐荷重 | ホイールピッチ | 搬送長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-1820ECON-25-UNIT | コロコンローラ | ストレート | 樹脂 | 20mm | 18mm | 10kgf | 25mm | 200mm |
V-3620ECON-40-UNIT | コロコンローラ | ストレート | 樹脂 | 20mm | 36mm | 10kgf | 40mm | 200mm |
V-1820ECON-20-UNIT | コロコンローラ | ストレート | 樹脂 | 20mm | 18mm | 10kgf | 20mm | 200mm |
V-3620ECON-50-UNIT | コロコンローラ | ストレート | 樹脂 | 20mm | 36mm | 10kgf | 50mm | 200mm |
Loading...
●樹脂製ホイールユニットは静音性に優れています。
●V-1820ECON・V-3620ECONの交換パーツ。
V-1820ECON-20-UNITで型番確定
TRUSCO カセット式ホイールコンベヤ交換ユニットの型番V-1820ECON-20-UNITのページです。
型番V-1820ECON-20-UNITに関する仕様情報を記載しております。