(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,767円 ~ 9,408円
税込価格
3,044円 ~ 10,349円

●フレームと樹脂ホイールユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    20
  • ホイール外径(mm):
    18
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • 梱包数(台):
    1
  • 材質1:
    フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板
  • 材質2:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ホイールピッチ(mm)
搬送長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
1000
4989999577495
461-1292
1240.0
1.24

1個

3,343( 3,677円 )

7日目

20
1800
4989999577501
461-1306
2240.0
2.24

1個

5,626( 6,189円 )

7日目

20
2000
4989999577518
461-1314
2480.0
2.48

1個

6,018( 6,620円 )

7日目

20
2400
4989999577525
461-1322
2980.0
2.98

1個

6,493( 7,142円 )

7日目

20
3000
4989999577532
461-1331
3720.0
3.72

1個

9,408( 10,349円 )

7日目

25
1000
4989999944235
461-1357
1200.0
1.47

1個

2,767( 3,044円 )

8日目

25
1800
4989999944242
461-1365
2150.0
2.64

1個

5,037( 5,541円 )

7日目

25
2000
4989999944259
461-1373
2390.0
2.93

1個

5,379( 5,917円 )

7日目

25
2400
4989999944266
461-1381
2870.0
3.51

1個

6,312( 6,943円 )

7日目

25
3000
4989999944273
461-1390
3580.0
4.39

1個

8,387( 9,226円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●フレームと樹脂ホイールユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
●シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

      スパホイール

      スパホイール

        小ピッチコロコン

        小ピッチコロコン

          小ピッチコロコン(カット品)

          小ピッチコロコン(カット品)

            クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

            クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

              小ピッチコロコン端面キャップ

              小ピッチコロコン端面キャップ

                小ピッチコロコンフックSエンド用

                小ピッチコロコンフックSエンド用

                  クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

                  クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

                    アルミコロコン1425P15

                    アルミコロコン1425P15

                      アルミコロコン1425P15(カット品)

                      アルミコロコン1425P15(カット品)

                        プラコンサポート GP-A25

                        プラコンサポート GP-A25

                          クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                          クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS 矢崎化工 SUS SUS TMEHジャパン 矢崎化工
                            通常価格 2,767円 2,889円 - 4,818円 - 7,969円 484円 703円 11,977円 8,159円 - 373円 8,040円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   5日目   5日目   5日目~  
                            種類 コロコンローラ - コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート - ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            ホイール幅(mm) 20 - - 14 14 21 - - 26 25 25 - 71.6
                            ホイール外径(mm) 18 - - 13 13 30 - - 15 14 14 - 41

                            カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました