(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型

ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,392円
税込単価
40,031円

ブルドン液封式内機構造。【特長】・誤差の要因、直射日光などの外気温を補正し配管...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    立型
  • 温度範囲(℃):
    0~100
  • 保護管寸法(mm):
    100
  • 設置針(赤針):
    無し

型番

TP-S-2-060-100-0 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型 外形図

製品仕様

仕様

  • 内部構造
    温度/圧力:ブルドン式
    屋外温度補正機構付き
  • ダイヤル径:100φ
  • 目盛板:白地黒文字
  • 精度:温度/±2.0%FS、圧力/±1.6%FS
  • 温度範囲:0~+100℃
  • 保護管寸法:R1/2×100mm

材質

  • ケース:軽合金鋳物
  • 目盛板:アルミ、アルマイト処理
  • 保護管:BSニッケルメッキ(3.0MPa耐圧)

商品特長詳細

温圧保護管の仕組み

  • 圧力・温度の導入口が先端部にあります。本体感温部を挿入することにより、先端部バルブを開放させ流体を測定部に導きます。

型番リスト

型番
圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-S-2-060-100-0

0~0.6

1個

36,392( 40,031円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブルドン液封式内機構造。
【特長】
・誤差の要因、直射日光などの外気温を補正し配管内温度を表示します
・高耐久アルミダイキャストボディ
・屋外防水構造IP66
・隔測式で見易い位置に設置、機器組込み

カタログ

 

TP-S-2-060-100-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型の型番TP-S-2-060-100-0のページです。
型番TP-S-2-060-100-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型

ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型

    普通形圧力計/連成計/真空計(A形)

    普通形圧力計/連成計/真空計(A形)

      グリセリン入り圧力計 A形

      グリセリン入り圧力計 A形

        外調設置針付圧力計 A形

        外調設置針付圧力計 A形

          小形圧力計 A形

          小形圧力計 A形

            密閉型プラスティック圧力計 A形

            密閉型プラスティック圧力計 A形

              普通形圧力計 A形

              普通形圧力計 A形

                普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

                普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

                  連成計 A形

                  連成計 A形

                    微圧計 A形

                    微圧計 A形

                      水高計

                      水高計

                        ステンレス圧力計 A形

                        ステンレス圧力計 A形

                          立形圧力計

                          立形圧力計

                            メーカー ネステック ソーサープランニング 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 CHELIC(チェリック)
                            通常価格 36,392円 1,868円 5,907円 5,518円 2,486円 3,671円 2,548円 4,713円 3,218円 9,862円 12,543円 12,125円 815円
                            通常出荷日 10日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 立型 - - - - - - - - - - - -
                            温度範囲(℃) 0~100 - - - - - - - - - - - -
                            保護管寸法(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            設置針(赤針) 無し - - - - - - - - - - - -

                            ブルドン温圧計 TPシリーズ 立型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました