小型のスナップ。【特長】・安価なタイプ。【用途】・チェインやワイヤーロープの端...
外形図
品番 | 品名 | 1,000個の重量 | 寸法 | 仕上げ |
---|---|---|---|---|
IKS-104 | ニッケル 甲丸スナップ | 6.900kg | (A)42.0mm(C)8.0mm | ニッケル |
■破断荷重:57.0kg■参考使用荷重:5.0kg■材質:鉄(SWRM6) | ||||
IKS-105 | ニッケル 甲丸スナップ | 4.100kg | (A)42.0mm(C)7.0mm | ニッケル |
■破断荷重:25.1kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:鉄(SWRM6) | ||||
IKS-106 | ニッケル 甲丸スナップ | 3.700kg | (A)37.0mm(C)7.0mm | ニッケル |
■破断荷重:32.3kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:鉄(SWRM6) | ||||
IKS-107 | ニッケル 甲丸スナップ | 1.550kg | (A)28.0mm(C)6.0mm | ニッケル |
■破断荷重:15.4kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:鉄(SWRM6) | ||||
SKS-105 | ステンレス 甲丸スナップ | 4.200kg | (A)40.0mm(C)7.0mm | 研磨 |
■破断荷重:25.0kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:ステンレス(SUS304) | ||||
SKS-107 | ステンレス 甲丸スナップ | 1.600kg | (A)28.0mm(C)6.0mm | 研磨 |
■破断荷重:16.0kg■参考使用荷重:1.5kg■材質:ステンレス(SUS304) | ||||
SKS-108 | ステンレス 甲丸スナップ | 0.600kg | (A)21.0mm(C)3.2mm | 研磨 |
■破断荷重:6.5kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:ステンレス(SUS304) | ||||
BKS-108 | ニッケル 甲丸スナップ | 1.100kg | (A)23.0mm(C)3.0mm | ニッケル |
■破断荷重:7.1kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:真ちゅう(C2700W) | ||||
BKS-109 | ニッケル 甲丸スナップ | 0.662kg | (A)22.0mm(C)3.5mm | ニッケル |
■破断荷重:3.8kg■参考使用荷重:0.4kg■材質:真ちゅう(C2700W) | ||||
BKS-110 | ニッケル 甲丸スナップ | 0.320kg | (A)17.0mm(C)2.5mm | ニッケル |
■破断荷重:4.6kg■参考使用荷重:0.5kg■材質:真ちゅう(C2700W) |
型番 |
材質 |
表面処理 |
サイズ(mm) |
参考使用荷重(kg) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
真ちゅう(C2700W)
|
ニッケル
|
A23.0×C3.0
|
1
| 1パック 500個入り | 11,002円(
12,102円
) | 5日目 | |
真ちゅう(C2700W)
|
ニッケル
|
A17.0×C2.5
|
0.5
| 1パック 1,000個入り | 22,004円(
24,204円
) | 5日目 | |
鉄(SWRM6)
|
ニッケル
|
A42.0×C8.0
|
5
| 1パック 500個入り | 14,717円(
16,189円
) | 5日目 | |
鉄(SWRM6)
|
ニッケル
|
A42.0×C7.0
|
2
| 1パック 500個入り | 12,914円(
14,205円
) | 5日目 | |
鉄(SWRM6)
|
ニッケル
|
A37.0×C7.0
|
3
| 1パック 500個入り | 11,500円 10,897円 ( 11,987円 ) | 5日目 | |
鉄(SWRM6)
|
ニッケル
|
A28.0×C6.0
|
1
| 1パック 500個入り | 5,031円(
5,534円
) | 4日目 | |
ステンレス(SUS304)
|
研磨
|
A40.0×C7.0
|
2
| 1パック 500個入り | 23,855円(
26,241円
) | 6日目 | |
ステンレス(SUS304)
|
研磨
|
A28.0×C6.0
|
1.5
| 1パック 500個入り | 16,917円(
18,609円
) | 5日目 | |
ステンレス(SUS304)
|
研磨
|
A21.0×C3.2
|
1
| 1パック 500個入り | 11,750円(
12,925円
) | 5日目 |
Loading...
小型のスナップ。
【特長】
・安価なタイプ。
【用途】
・チェインやワイヤーロープの端末金具に最適。