(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転プレート 鉄 回転式金具【50個入り】

回転プレート 鉄 回転式金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,072円 ~ 8,659円
税込価格
8,879円 ~ 9,525円

鉄製の回転プレート。【特長】・回転式金具ですからチェインのねじれを防ぐ。【用途...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

回転プレート 鉄の仕様

家具などに取付け、チェインで壁に固定することで、地震時などに家具の転倒を防ぐ。

家具などに取付け、チェインで壁に固定することで、地震時などに家具の転倒を防ぐ。

外形図

外形図

品 番品 名1,000個の重量寸 法
IPF40Kクローム 鉄回転プレート24.000kg(A)15.0mm(B)58.0mm(C)23.6mm(D)10.0mm
黒 鉄回転プレート24.000kg(A)15.0mm(B)58.0mm(C)23.6mm(D)10.0mm
■破断荷重:400.0kg■材質:SPCC■M4ボルト付

型番リスト

型番
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1パック

50個入り

8,072( 8,879円 )

6日目

クローム

1パック

50個入り

8,659( 9,525円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄製の回転プレート。
【特長】
・回転式金具ですからチェインのねじれを防ぐ。
【用途】
・家具と壁面をチェインで固定するのに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転プレート 鉄 回転式金具

回転プレート 鉄 回転式金具

    鉄スプリングフック

    鉄スプリングフック

      プーリーリンク

      プーリーリンク

        ステンオーフボルト

        ステンオーフボルト

          アイプレート(ステンレス製)

          アイプレート(ステンレス製)

            吊金具

            吊金具

              ネットフック NFタイプ

              ネットフック NFタイプ

                メーカー ニッサチェイン ハイロジック フジワラ ハイロジック トラスコ中山 ニッサチェイン 水本機械製作所
                通常価格 8,072円 299円 798円 316円 767円 12,764円 720円
                通常出荷日 5日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目  
                種類 座付き金具・アイプレート カラビナ・スナップフック 滑車・スライダー マルカンボルト 座付き金具・アイプレート 吊りカン -
                材質 SPCC - - - - SUS304 -
                サイズ(mm) A15.0×B58.0×C23.6×D10.0 - - - - - -
                参考使用荷重(kg) 30 - - - - - -

                回転プレート 鉄 回転式金具のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 別注サイズは製作可能ですか?
                A
                寸法、ロットによって製作可能か判断します。

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました