(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSR16-ニッケル
リング 真ちゅう【200~1,000個入り】 リング シンチュウ

リング 真ちゅう BSR16-ニッケル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,758円
税込単価
10,734円

【特長】・塩分に強くサビにくい特性。・多湿な場所や戸外での使用に適しているパー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リング
  • 材質:
    C2700W
  • 表面処理:
    ニッケル

型番

BSR16-ニッケル 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BSR16-ニッケル の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
線径(mm)
参考使用荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSR16-ニッケル

A6.5
1.6
0.5

1パック

500個入り

9,758( 10,734円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩分に強くサビにくい特性。
・多湿な場所や戸外での使用に適しているパーツです。

Loading...

BSR16-ニッケルで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング 真ちゅうの型番BSR16-ニッケルのページです。
型番BSR16-ニッケルに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リング 真ちゅう

リング 真ちゅう

    ステンレス 丸リング

    ステンレス 丸リング

      水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)

      水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)

        ダブルリング(二重リング) SUS316

        ダブルリング(二重リング) SUS316

          ダブルリング(二重リング) 鉄

          ダブルリング(二重リング) 鉄

            リング ステンレス 電解研磨仕上げ

            リング ステンレス 電解研磨仕上げ

              Dリング 鉄

              Dリング 鉄

                メーカー ニッサチェイン ハイロジック 水本機械製作所 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                通常価格 5,272円 205円 1,353円 8円 6,250円 2,666円 4,213円
                通常出荷日 5日目   3日目   7日目   1日目~   5日目   5日目   5日目  
                種類 リング リング - リング リング リング リング
                材質 C2700W - - - SWRH62A SUS304 SWRM6
                表面処理 ニッケル - - - ニッケル 電解研磨 ユニクロ

                リング 真ちゅうのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                BSR10-ニッケル
                BSR14-ニッケル
                BSR20-ニッケル
                BSR25-ニッケル
                BSR8-ニッケル
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                線径
                (mm)
                参考使用荷重
                (kg)

                7,952円

                ( 8,747円 )

                1,000個入り

                1パック あり

                5日目

                A4.01.00.2

                5,272円

                ( 5,799円 )

                500個入り

                1パック あり

                5日目

                A5.51.40.5

                14,286円

                ( 15,715円 )

                500個入り

                1パック あり

                5日目

                A10.02.01

                11,705円

                ( 12,876円 )

                200個入り

                1パック あり

                5日目

                A13.02.52

                7,000円

                ( 7,700円 )

                1,000個入り

                1パック あり

                5日目

                A4.00.80.1

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました