(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
キクローム サーキュラースリーブ
  • SALE 2025/07/14まで

キクローム サーキュラースリーブ (レビュー)

通常価格(税別)
448円 ~ 8,800円  特別価格 
税込価格
493円 ~ 9,680円  特別価格 
通常出荷日
4日目
ワイヤーロープの端部に輪っかを作成する時に使用するサーキュラースリーブです。
【特長】
・ワイヤーロープ径0.27mm~3.0mmまで対応します。
・材質:真ちゅう(C3604)。
・表面処理:代用クロームメッキ(スズコバルト)。
【用途】
・サーキュラースリーブにワイヤーロープを通し、六角レンチまたは精密ドライバーでネジをしっかりと締める。
・簡単にワイヤーロープ端部へ輪っかが作成可能。

(i)ご注意

  • BYP-10C-クローム,BYP-4C-クローム,BYP-2C-クロームにつきましては、六角レンチが付属されていません。
    精密ドライバーなどでしっかり締めつけてください。

キクローム サーキュラースリーブのレビュー

評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ワイヤー固定
    評価 1.0満足度:1.02019/10/16
    BYP-15Cの写真を参考に先端にリングを作る目的で購入したが、 -10C -4C、-2C では先端にリングは作れない構造である。 
    別製品であるので、注意されたし。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。よりお使いいただきやすいサイトにすべく、改善を進めてまいります。またなにかご入用の際は弊社をご利用いただけますと幸甚です。今後とも何卒宜しくお願い致します。

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キクローム サーキュラースリーブ

キクローム サーキュラースリーブ

    オーバルスリーブ AYP

    オーバルスリーブ AYP

      YHロープ・両端フック

      YHロープ・両端フック

        結束線

        結束線

          ボルトクリップ SYP

          ボルトクリップ SYP

            ハント 番線 #10X700

            ハント 番線 #10X700

              結束線 カラー線

              結束線 カラー線

                メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン 八幡ねじ ダイドーハント ニッサチェイン ダイドーハント ファスリンク
                通常価格 448円 19円 1,168円 364円 187円 11,968円 983円
                通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   1日目   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 ワイヤー金具 ワイヤー金具 ワイヤー(金具付) - ワイヤー金具 - ワイヤー
                材質 真ちゅう(C3604) アルミニウム(A-5052) - - ステンレス(SUSXM7) - -
                表面処理 クローム - - - 研磨 - -

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。